DS3605

製造中

DeepCoverセキュリティマネージャ、NV SRAM制御用、RTCおよび温度タンパー検出内蔵

高度物理セキュリティを内蔵して物理的および環境的タンパーから保護するシングルチップソリューション

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • RTCのうるう年補正は2100年まで有効
  • 標準的な32.768kHz 6pF時計用水晶を使用
  • 対応するリファレンス付きの4つの汎用タンパー検出コンパレータ
  • 熱攻撃検出用の温度センサー内蔵
  • プログラマブルな温度セットポイント
  • プログラマブルなメモリ消去時間:0.01~100秒
  • タンパーイベントをタイムスタンプ
  • CPU監視回路内蔵
  • サービスおよびケーススイッチによるデジタル入力
  • 乱数発生器内蔵
  • グリッチフィルタ内蔵
  • I²C対応インタフェース
  • 低消費電力(+25℃時4µA未満)
  • 単一電源動作:3.0V~3.6V
DS3605
DeepCoverセキュリティマネージャ、NV SRAM制御用、RTCおよび温度タンパー検出内蔵
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

信頼性データ 1

デザイン・ノート 2

技術記事 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

ds3605に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品