DS3170

DS3/E3シングルチップトランシーバ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • DS3およびE3対応のシングルチップトランシーバ
  • DS3およびE3に対応した受信クロック/データリカバリと送信波形整形を実行
  • ジッタ減衰器を受信データ経路または送信データ経路に配置可能
  • 最大380m/1246フィート(DS3)または440m/1443フィート(E3)の長さの75Ω同軸ケーブルに接続可能
  • TxとRxの両方で1:2トランスを使用
  • DS3 (M23またはCビット)およびE3 (G.751またはG.832)フレーマ搭載
  • 内蔵のHDLCコントローラは256バイトのFIFOを備え、DS3 PMDL、G.751 Snビット、およびG.832 NR/GCバイトの挿入/抽出が可能
  • PRBSおよび反復パターン生成、検出、および分析に対応するオンチップBERT
  • 1秒以上の累積インターバルに対応する大容量の性能監視カウンタ
  • DS3、E3フレーマ用の柔軟性の高いオーバヘッド挿入/抽出ポート
  • ループバックはループバックの方向と異なる方向にAISを挿入する機能と共に、ライン、診断、フレーマ、ペイロード、およびアナログを装備
  • 内蔵のクロックレートアダプタは1個のクロックリファレンスソースから内部で必要とする残りの44.736MHz (DS3)および34.368MHz (E3)を生成
  • CLADリファレンスクロックは44.736MHz、34.368MHz、77.76MHz、51.84MHz、または19.44MHzとすることが可能
  • DS3171-DS3174 SCT製品ファミリとソフトウェア互換
  • 8ビット/16ビットのパラレルおよびスレーブSPIシリアル(10Mbps以下)マイクロプロセッサインタフェース
  • 低電力(0.5W) 3.3V動作(I/Oの耐圧は5V)
  • パッケージオプション:小型100ピン11mm (1mm) CSBGAおよび14mm (1.4mm) LQFP
  • 工業用動作温度:-40℃~+85℃
  • IEEE 1149.1 JTAGテストポート
DS3170
DS3/E3シングルチップトランシーバ
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
Product 3
DS3141 シングル/デュアル/トリプル/クワッドDS3/E3フレーマ
DS3150 最終販売 3.3V、DS3/E3/STS-1ラインインタフェースユニット
DS3151 シングル/デュアル/トリプル/クワッドDS3/E3/STS-1 LIU
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

BSDLモデル・ファイル 1

IBISモデル 1

最新のディスカッション

DS3170に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品