DS28C16
新規設計に推奨I2C低電圧SHA-3認証用IC
高い暗号強度の認証および高度物理セキュリティで開発投資を保護
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.81
Viewing:
製品の詳細
- 堅牢な対策によってセキュリティ攻撃に対する保護を提供
- 暗号によってすべての保存データを発見から保護
- 効率的なセキュアハッシュアルゴリズムによってペリフェラルを認証
- FIPS 202準拠SHA-3アルゴリズムによってチャレンジ&レスポンス認証を実現
- FIPS 198準拠の鍵付きハッシュメッセージ認証コード(HMAC)
- 補助機能によって最終アプリケーションへの容易な統合を実現
- 認証付き読取りを備えた1回のみ設定可能な17ビット、不揮発性デクリメント専用カウンタ
- シークレット用のセキュアストレージ
- ユーザーデータ用の256ビットのセキュアEEPROM
- 固有かつ変更不可能な出荷時設定される64ビットID番号(ROM ID)
- I2C通信:最大1MHz
- 動作範囲:1.62V~3.63V、-40℃~+85℃
- 8ピンTDFN-EPパッケージ(2mm × 2mm)
セキュア認証用ICのDS28C16は、FIPS202準拠セキュアハッシュアルゴリズム(SHA-3)チャレンジ&レスポンス認証とセキュアEEPROMを組み合わせています。
このデバイスは、SHA-3エンジン、256ビットのセキュアユーザーEEPROM、デクリメント専用カウンタ、および固有の64ビットROM識別番号(ROM ID)を含む内蔵ブロックから導かれる暗号ツールのコア一式を提供します。固有のROM IDは暗号演算の基本的入力パラメータとして使用され、アプリケーション内で電子的シリアルナンバーとして機能します。
アプリケーション
- アクセサリおよび周辺装置のセキュア認証
- バッテリ認証および充電サイクル追跡
- 医療器具/アクセサリの認証および較正
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 6
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS28C16Q+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
DS28C16Q+U | 8-LFCSP-2X2X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
DeepCover® Security Lab
ツールを開く