DS2460
製造中EEPROM内蔵SHA-1コプロセッサ
EEPROM内蔵SHA-1コプロセッサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.65
Viewing:
製品の詳細
- SHA-1 MACを生成する専用ハードウェア加速SHAエンジン
- エンド機器のプロパティデータを保存するための112バイトのユーザEEPROM
- 100kHzおよび400kHzの通信速度に対応したI²Cホストインタフェース
- I²Cアドレス割当て用の3つのアドレス入力
- シングルバイトから8バイトのEEPROM書込みシーケンス
- 64ビットの固有の登録番号
- EEPROM耐性:8バイトブロック当り20万サイクル(25℃)
- 10ms (max)のEEPROM書込みサイクル
- 広い動作範囲:2.7V~5.5V、-40℃~+85℃
- 全ピンに対して±4kVのIEC 1000-4-2 ESD保護レベル
- 8ピンSO (150mil)パッケージ
EEPROMを内蔵したSHA-1コプロセッサのDS2460はISO/IEC 10118-3セキュアハッシュアルゴリズム(SHA-1)のハードウェア実装製品であるため、SHAデバイスの認証とディジタル署名サービスのデータ検証に必要とされる複雑なSHA計算を行うソフトウェアを開発する必要がありません。DS2460は一般的なI²Cインタフェースでマイクロコントローラとの通信を行います。アプリケーションには、アクセス制御のホスト、トークン認証用電子決済システム、サービスデータ検証、20バイトであるSHA-1結果の長さを超えないショートメッセージの暗号化と復号化用の1度しか使わない暗号キーの生成などがあります。
アプリケーション
- クローン防止
- ドアロック
- ライセンス管理
- セキュア機能の制御
- システム認証
- ユーティリティメータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 3
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエスト製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS2460S+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS2460S+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
DS2460S+ | 製造中 | |
DS2460S+T&R | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
ds2460に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める