DS21448
3.3V E1/T1/J1クワッドラインインタフェース
短距離および長距離アプリケーション用、3.3V E1/T1/J1クワッドラインインタフェースユニット
Viewing:
製品の詳細
- 4つの完全E1、T1、またはJ1 LIU
- 長距離および短距離中継線に対応
- 75Ω/100Ω/120Ωをソフトウェアで選択可能な受信側終端内蔵
- 電源電圧:3.3V
- 32ビットまたは128ビットの水晶振動子不要のジッタアッテネータは、 E1/T1用には2.048MHzのマスタクロックのみが必要(T1用の1.544MHzマスタクロックの使用も可能)
- E1用にリターンロス付/なしの適切なラインビルドアウト、T1用にDSX-1/CSUラインビルドアウトを生成
- AMI、HDB3、およびB8ZSエンコード/デコード
- 再生されたクロックに合成する16.384MHz、8.192MHz、4.096MHz、または2.048MHzのクロック出力
- レシーバ用のプログラマブルなモニタモード
- 受信エラー出力付きのループバックおよびPRBSパターンを生成/検出
- CSUループコードなど、1~16ビットの帯域内ループコードを生成/検出
- ハードウェアモードのオプション付き、8ビットパラレル/シリアルインタフェース
- 多重化/非多重化パラレルバスはIntel社やMotorola社製品に対応
- 青色(AIS)アラームの検出/生成
- Tx/RxデータI/O用NRZまたはバイポーラインタフェース
- 送信オープン回路の検出
- 受信キャリア損失(RCL)の表示(G.775)
- TTIP/TRINGに対するハイZ状態
- 50mARMSの送信電流リミッタ
- IEEE 1149.1に準拠のJTAGバウンダリスキャンテストポート
- ANSI.403-1999、ANSI T1.408、AT&T TR 62411、ITU G.703、G.704、G.706、G.736、G.775、G.823、I.431、O.151、O.161、ETSI ETS 300 166、JTG.703、 JTI.431、TBR12、TBR13、CTR4などの最新E1およびT1規格に適合
DS21448は、短距離および長距離アプリケーション用のE1またはT1クワッドポート・ラインインタフェースユニット(LIU)です。この製品は、144ピンPBGA、または128ピンLQFPの単一パッケージ内に4個の独立したトランスミッタと4個の独立したレシーバを内蔵しています。この送信ドライバは、75Ωまたは120Ωアプリケーションに不可欠なG.703 E1波形と、T1アプリケーション用に0dB、-7.5dB、-15dB、および-22.5dBのCSUラインビルドアウトやDSX-1ラインビルドアウトを生成します。
アプリケーション
- 電話局交換機およびPBXインタフェース
- 統合型マルチサービス・アクセスプラットフォーム
- T1/E1クロスコネクト、マルチプレクサ、およびチャネルバンク
- T1/E1 LAN/WANルータ
- ワイヤレス基地局
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
技術記事 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
BSDLモデル・ファイル 2
最新のディスカッション
ds21448に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める