DS1857
外部温度入力およびモニタ付き、デュアル温度制御抵抗器
Viewing:
製品の詳細
- 全部で4モニタチャネル(温度、VCC、MON1、MON2)
- 2個の外部アナログ入力(MON1、MON2)
- 外部温度センサへのインタフェース(LM50)
- 2個の、50kΩ、リニア、256ポジション、不揮発性温度制御可変抵抗器
- 2℃刻みで変更可能な抵抗器の設定値
- 個々のデバイスアドレス使用で設定可能なモニタリングとID情報へのアクセス
- 抵抗器ディセーブル(オープン回路)機能
- 2線式シリアルインタフェース
- 複数デバイス用3つのアドレスライン
- 3.3Vまたは5V電源で動作
- SFF-8472準拠
外部温度入力およびモニタ付きデュアル温度制御不揮発性(NV)可変抵抗器のDS1857は、 2つの50kΩ、256ポジションリニア可変抵抗器、2つのアナログモニタ入力(MON1、MON2)、および外部温度センサ入力で構成されています。このデバイスによって、制御アプリケーションにおける温度補償されたバイアス電圧とバイアス電流の設定を最小限の回路で実現する理想的な方法を提供します。可変抵抗器の設定値は、EEPROMメモリに保存され、2線式シリアルバスでアクセスすることができます。
アプリケーション
- 診断用モニタ
- 計測および産業用制御
- 光トランシーバ
- 光トランスポンダ
- RFパワーアンプ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 5
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
DS1852 | 光トランシーバ診断モニタ | |
デジタル・ポテンショメータ 3 | ||
DS1845 | 新規設計には非推奨 | デュアルNVポテンショメータおよびメモリ |
DS1847 | 新規設計には非推奨 | デュアル温度制御NV可変抵抗 |
DS1855 | 新規設計には非推奨 | デュアル不揮発性デジタルポテンショメータおよびセキュアメモリ |
高精度抵抗ネットワーク 1 | ||
DS1848 | 新規設計には非推奨 | デュアル温度制御NV可変抵抗およびメモリ |
評価用キット
最新のディスカッション
ds1857に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める