DS1852

光トランシーバ診断モニタ

光トランシーバ診断モニタ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • デバイスアドレスA2hでSFF-8472に準拠
    [注:完全準拠にはアドレスA0hで外部EEPROMを使用する必要があります]
  • 可変4入力マルチプレクサ付きアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)
  • ダイレクト-ディジタル変換の温度コンバータ
  • プログラマブルなアラームと警告条件
  • 温度補償された、プログラマブルな3入力マルチプレクサ付高速コンパレータ
  • 2線式インタフェースで、温度、データ、およびデバイス制御にアクセス
  • 3Vまたは5Vの電源で動作
  • パッケージ:25ボールBGA
  • 動作温度:-40℃~+100℃
  • プログラミング温度:0℃~+70℃
  • 3レベルのセキュリティ
  • 127バイトEEPROM (セキュリティレベル1)
  • 128バイトEEPROM (セキュリティレベル2)
  • GBIC適合アドレス空間(デバイスアドレスA0hで外部EEPROMを使用)
DS1852
光トランシーバ診断モニタ
DS1852:ブロックダイアグラム
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
デジタル・ポテンショメータ 3
DS1845 新規設計には非推奨 デュアルNVポテンショメータおよびメモリ
DS1847 新規設計には非推奨 デュアル温度制御NV可変抵抗
DS1855 新規設計には非推奨 デュアル不揮発性デジタルポテンショメータおよびセキュアメモリ
高精度抵抗ネットワーク 1
DS1848 新規設計には非推奨 デュアル温度制御NV可変抵抗およびメモリ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

ds1852に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品