DS1644
不揮発性タイムキーピングRAM
Viewing:
製品の詳細
- Integrated NV SRAM, Real-Time Clock, Crystal, Power-Fail Control Circuit and Lithium Energy Source
- Clock Registers are Accessed Identically to the Static RAM. These Registers are Resident in the Eight Top RAM Locations.
- Totally Nonvolatile with Over 10 Years of Operation in the Absence of Power
- BCD-Coded Year, Month, Date, Day, Hours, Minutes, and Seconds with Leap Year Compensation Valid Up to 2100
- Power-Fail Write Protection Allows for ±10% VCC Power Supply Tolerance
- DS1644 Only (DIP Module)
- Upward Compatible with the DS1643 Timekeeping RAM to Achieve Higher RAM Density
- Standard JEDEC Bytewide 32k x 8 Static RAM Pinout
- DS1644P Only (PowerCap Module Board)
- Surface Mountable Package for Direct Connection to PowerCap Containing Battery and crystal
- Replaceable Battery (PowerCap)
- Power-Fail Output
- Pin-for-Pin Compatible with Other Densities of DS164XP Timekeeping RAM
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 4
技術記事 2
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
不揮発性タイムキーピングRAM 1 | ||
DS9034PCX | 水晶内蔵PowerCap |
最新のディスカッション
ds1644に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める