DS1553
64kB、不揮発性、Y2K対応タイムキーピングRAM
Viewing:
製品の詳細
- Integrated NV SRAM, RTC, Crystal, Power-Fail Control Circuit, and Lithium Energy Source
- Clock Registers are Accessed Identically to the Static RAM; These Registers are Resident in the 16 Top RAM Locations
- Totally Nonvolatile with Over 10 Years of Operation in the Absence of Power
- Precision Power-On Reset
- Programmable Watchdog Timer and RTC Alarm
- BCD-Coded Year, Month, Date, Day, Hours, Minutes, and Seconds with Automatic Leap Year Compensation Valid Up to the Year 2100
- Battery Voltage Level Indicator Flag
- Power-Fail Write Protection Allows for ±10% VCC Power-Supply Tolerance
- Lithium Energy Source is Electrically Disconnected to Retain Freshness Until Power is Applied for the First Time
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 3
技術記事 2
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
不揮発性タイムキーピングRAM 1 | ||
DS9034PCX | 水晶内蔵PowerCap |
最新のディスカッション
ds1553に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める