ADSP-BF548
製造中高性能な統合マルチメディアBlackfinプロセッサ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$32.21
製品の詳細
- Lockbox™技術のハードウェアに対応するセキュリティでコードを保護
- 2つの独立したDMAコントローラ
- マルチメディア:複数の拡張パラレル・ペリフェラル・インターフェース(EPPI)とPixel Compositorハードウェア・アクセラレータ
- ヒューマン・インターフェース:18/24ビットのLCDコントローラ、32ビットのアップ / ダウン・カウンタ / サムホイール・インターフェース、8×8のキーパッド・インターフェース
- 最大533MHz(1066MMACS)の性能を持つBlackfin®プロセッサ・コア
- 接続性:高速USB OTG、ホストDMA、UART、SPORT、SPI、TWI、CAN
- 拡張:SD/SDIOおよびATAPI-6コントローラ
- 同期メモリ・インターフェースによりDDR / モバイルDDR接続を実現
- 非同期メモリ・インターフェースによりSRAM、EEPROM、NAND/NOR、フラッシュ接続を実現
ADSP-BF548は、システム性能とコストが重要な要素である統合マルチメディア・アプリケーションのニーズに応えるように特に設計されました。マルチメディア、ヒューマン・インターフェース、接続ペリフェラルを統合し、さらにシステム帯域幅とオンチップ・メモリを増やすことにより、きわめて要求の厳しいアプリケーションを設計するためのプラットフォームを提供します。
今日の組込みアプリケーションにはIP保護が要求されます。ADSP-BF54xは、OTPメモリなどのファームウェアベースのソリューションを組み込むことでユーザがプログラム・コードに安全にアクセスするためのプライベート・キーを実装できるようにし、柔軟性およびアップグレード性と性能とを両立させるセキュリティ・スキームを提供します。
ADSP-BF548は、その高性能な処理を補完するペリフェラルの柔軟性を提供します。これらの豊富なシステム・レベル・ペリフェラルは、複数の規格が普及し、システム性能が要求される高度な自動車インフォテインメントや工業用マルチメディアのアプリケーションに最適です。
接続性を強化するため、集積PHY付き高速USBオン・ザ・ゴー(OTG)モジュールと8/16ビットのホストDMAインターフェースを統合しました。これらのシステム・レベル・ペリフェラルは、複数のオンチップSPORT、SPI、UART、TWI、およびCANインターフェースによって提供される標準のシリアル接続とともに、民生品 / コミュニケーション製品などの複数の外部デバイス、Bluetooth、およびその他のアプリケーション固有のインターフェースに対してグルーレスなインターフェースを提供します。このレベルの統合は、車載インフォテインメントとマルチメディアの分野における、変化の激しい新製品、新規格に最適です。
ハードディスク・ドライブ、CD/DVDドライブ、NANDフラッシュ製品などの記憶媒体に外部インターフェースするために、ADSP-BF548は、SD/SDIOコントローラ、ATAPI-6コントローラ、8/16ビットのNANDフラッシュ・コントローラを実装しました。
ADSP-BF548では多くのマルチメディア機能も強化されているため、ハードウェア統合を通じてプロセッサMIPSを取り除き、ディスプレイ機能を拡張し、顧客での開発時間を短縮できます。ITU-R BT.656ビデオ・フォーマットに対応する複数の拡張パラレル・ペリフェラル・インターフェースは、現在では18/24ビットのLCDディスプレイも駆動できます。オーバーレイ、色温度変換、アルファ・ブレンディングを実行するために、ハードウェア・アクセラレータ・ブロックであるPixel Compositorが開発されました。このブロックにより、ソフトウェアのRGB-YUV色温度変換とアルファ・ブレンディングに伴うプロセッサ・コアのオーバーヘッドが大幅に減少します。
ヒューマン・インターフェース機能に関しては、ADSP-BF548が提供する32ビットのアップ / ダウン・カウンタによって、一般には工業用ドライブや手動サムホイールから放出される2ビットの直交コードや2進コードを検出できます。8×8のキーパッド・インターフェースも含まれています。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 5
アプリケーション・ノート 51
技術記事 1
プロセッサ・マニュアル 3
製品ハイライト 2
ソフトウェア・マニュアル 11
エミュレータ・マニュアル 3
集積回路異常 1
お客様の採用事例 2
レガシー評価用キットマニュアル 1
製品ハイライト 2
リファレンス設計 3
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-BF548BBCZ-5A | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.7mm) | ||
ADSP-BF548BBCZ-5AA | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.7mm) | ||
ADSP-BF548MBBCZ-5M | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 4, 2011 - 11_0040 Die Revision 0.4 for ADSP-BF542/ BF544/ BF547/ BF548/ BF549 Products |
||
ADSP-BF548BBCZ-5A | 製造中 | |
6 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-BF548BBCZ-5A | 製造中 | |
2 17, 2010 - 09_0173 Power-Up Reset timing specification change applicable to select Blackfin Processors. |
||
ADSP-BF548BBCZ-5A | 製造中 | |
ADSP-BF548MBBCZ-5M | 製造中 | |
3 16, 2011 - 10_0105 Conversion to Laser Marking for the BGA Packages (Single Grades) |
||
ADSP-BF548MBBCZ-5M | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ソフトウェアおよびツール異常 1
軽量TCP/IP(lwIP)スタック
CrossCore Embedded Studio向け軽量TCP/IP(lwIP)スタックは、組み込みプラットフォーム用に広く採用されているTCP/IPスタックの実装の1つで、TCP/IPセットの大半のネットワーキング・プロトコルに対応しています。
詳細を表示