ADSP-BF538
製造中16ビット固定小数点 Blackfinプロセッサ 工業、計測、医療用機器アプリケーション向け
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$28.59
製品の詳細
|
|
接続性能の高度化に対して高まるニーズに応えるために、2つの新しいファミリー製品が加わり、Blackfin®プロセッサ・ファミリーがさらに拡充されました。この接続性能は、高性能16/32ビットBlackfin組込みプロセッサ・コア、柔軟性に優れたキャッシュ・アーキテクチャ、拡張型DMAサブシステム、ダイナミック・パワーマネジメント(DPM)機能と一体化されます。この2つの新しいファミリー製品は、既存のBlackfinプロセッサ製品とのコード互換性を備えており、システム設計者は幅広い最終アプリケーションにおいて、このプロセッサ・コアが備える制御と信号処理の両方の能力を活用できます。
ADSP-BF538は、評価の高いADSP-BF533プロセッサの機能を拡張した製品で、複数デバイスとの接続を要するアプリケーションに最適です。また、ADSP-BF538には、ADSP-BF533と同等の組込みメモリが集積化され、ビデオ・セキュリティ/監視および工業環境における分散制御/ファクトリ・オートメーションなどのアプリケーションにも適しています。制御と信号処理両方の処理を必要とし、最終製品によって様々な接続性を持つような工業、計測、医療用機器アプリケーションに幅広く適応します。
統合されたシステムとして設計
CAN接続機能が組み込まれていることに加えて、ADSP-BF538は各種の汎用機能を内蔵しており、外付けICの数を最小限に抑えるとともに、幅広い制御および通信が行えるよう設計されています。周辺機能には、3本のSPI®互換ポート、3個のUART、4つのSPORT、3個の多機能タイマ、54個の汎用I/O、I2C動作に対応する2つの2線式インターフェース、リアルタイム・クロック、ウォッチドッグ・タイマ、イベント・コントローラ、JTAG/デバッグ・インターフェースがあります。また、柔軟性に優れたパラレル・ペリフェラル・インターフェース(PPI)を備えているため、各種のビデオ・エンコーダ/デコーダ、ディスプレイ・ドライバ、イメージ・センサ、汎用コンバータとの直接接続が可能です。
Blackfinプロセッサは、以下の開発ツールによってサポートされます。
- アナログ・デバイセズの業界最先端のCROSSCORE®開発ツール。CROSSCORE開発ツールのコンポーネントとしては、VisualDSP++®ソフトウェア開発環境、EZ-KIT Lite®評価用システム、EZ-Extender™ドータ・ボード、USBベースのエミュレータが含まれます。
- 評価の高いGreen Hills® Software社のMULTI®組込みソフトウェア開発環境とその関連エミュレータ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 7
アプリケーション・ノート 51
技術記事 1
プロセッサ・マニュアル 3
製品ハイライト 3
ソフトウェア・マニュアル 11
エミュレータ・マニュアル 3
集積回路異常 1
よく聞かれる質問 1
お客様の採用事例 7
レガシー評価用キットマニュアル 2
製品ハイライト 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-BF538BBCZ-4A | 316-Ball CSPBGA (17mm x 17mm) | ||
ADSP-BF538BBCZ-5A | 316-Ball CSPBGA (17mm x 17mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 25, 2013 - 13_0300 Datasheet Changes for ADSP-BF538/BF538F Processors |
||
ADSP-BF538BBCZ-4A | 製造中 | |
ADSP-BF538BBCZ-5A | 製造中 | |
6 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-BF538BBCZ-4A | 製造中 | |
ADSP-BF538BBCZ-5A | 製造中 | |
5 14, 2010 - 10_0114 Datasheet Update for ADSP-BF538/ BF538F Products |
||
ADSP-BF538BBCZ-4A | 製造中 | |
ADSP-BF538BBCZ-5A | 製造中 | |
3 9, 2010 - 10_0034 Halogen-Free laminate change and datasheet update for ADSP-BF538/BF538F & ADSP-BF539/BF539F CSP_BGA products. |
||
ADSP-BF538BBCZ-4A | 製造中 | |
ADSP-BF538BBCZ-5A | 製造中 | |
2 17, 2010 - 09_0173 Power-Up Reset timing specification change applicable to select Blackfin Processors. |
||
ADSP-BF538BBCZ-4A | 製造中 | |
ADSP-BF538BBCZ-5A | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。