ADSP-2103

製造中止

16-bit, 10.2 MIPS, 3.3v, 2 serial ports

製品の詳細

  • 25 MIPS, 40 ns Maximum Instruction Rate
  • Separate On-Chip Buses for Program and Data Memory
  • Program Memory Stores Both Instructions and Data (Three-Bus Performance)
  • Dual Data Address Generators with Modulo and Bit-Reverse Addressing
  • Efficient Program Sequencing with Zero-Overhead Looping: Single-Cycle Loop Setup
  • Automatic Booting of On-Chip Program Memory from Byte-Wide External Memory (e.g., EPROM )
  • Double-Buffered Serial Ports with Companding Hardware, Automatic Data Buffering, and Multichannel Operation
  • ADSP-2111 Host Interface Port Provides Easy Interface to 68000, 80C51, ADSP-21xx, etc.
  • Automatic Booting of ADSP-2111 Program Memory Through Host Interface Port
  • Three Edge- or Level-Sensitive Interrupts

ADSP-2103
16-bit, 10.2 MIPS, 3.3v, 2 serial ports
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

アプリケーション・ノート 57

技術記事 2

プロセッサ・マニュアル 1

ソフトウェア・マニュアル 5

製造中止品のデータシート 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

ソフトウェアおよびツール異常 1

最新のディスカッション

ADSP-2103に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品