ADSP-2101
製造中止Single-Chip Microcomputers: 16-Bit, 25 MIPS, 5v, 2 Serial Ports
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
|
|
The ADSP-2100 Family processors are single-chip microcomputers optimized for digital signal processing (DSP) and other high speed numeric processing applications.
The ADSP-21xx processors are all built upon a common core. Each processor combines the core DSP architecture-computation units, data address generators, and program sequencer-with differentiating features such as on-chip program and data memory RAM, a programmable timer, one or two serial ports, and, on the ADSP-2111, a host interface port.
ドキュメント
アプリケーション・ノート 60
技術記事 2
プロセッサ・マニュアル 1
ソフトウェア・マニュアル 5
製造中止品のデータシート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-2101BG-100 | 68 pin PGA | ||
ADSP-2101BP-100 | 68-Lead PLCC | ||
ADSP-2101BPZ-100 | 68-Lead PLCC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-2101BG-100 | 製造中止 | |
ADSP-2101BP-100 | 製造中止 | |
ADSP-2101BPZ-100 | 製造中止 | |
1 9, 2014 - 13_0101 Obsolescence of Select ADSP-21XX Models |
||
ADSP-2101BG-100 | 製造中止 | |
ADSP-2101BP-100 | 製造中止 | |
ADSP-2101BPZ-100 | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。