ADR433
製造中電圧リファレンス、出力電圧3.0V、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.84
製品の詳細
- 低ノイズ(0.1~10.0Hz):3.5µV p-p@2.5V出力
- 外部コンデンサが不要
- 低い温度係数
Aグレード:10ppm/°C(max)
Bグレード:3ppm/°C(max) - 負荷レギュレーション:15ppm/mA
- ライン・レギュレーション:20ppm/V
- 広い動作電圧範囲
ADR433:5.0V~18V - 高い出力ソース / シンク電流:+30mAおよび-20mA
- 広い動作温度範囲:-40°C~+125°C
ADR430/ ADR431/ ADR433/ ADR434/ ADR435シリーズは、低ノイズ、高精度、低温度ドリフトを特長とするXFET®電圧リファレンス製品ファミリーです。アナログ・デバイセズの温度ドリフト曲率補正技術およびXFET(eXtra注入ジャンクションFET)技術の採用により、ADR430/ ADR431/ ADR433/ ADR434/ ADR435の温度による電圧変動の非直線性を最小化しています。
XFETリファレンスは、埋込みツェナー・リファレンスよりも低い電流(800µA)および電源電圧ヘッドルーム(2V)で動作します。埋込みツェナー・リファレンスでは、動作に5V以上のヘッドルームが必要です。
XFETリファレンスのADR430/ ADR431/ ADR433/ ADR434/ ADR435は、5Vシステムに対応する低ノイズ・ソリューションです。最大30mAの出力電流ソース能力および最大-20mAのシンク能力を備えています。さらに、トリム端子を備えているため、性能に影響を及ぼすことなく±0.5%の範囲で出力電圧を調整できます。
ADR430/ ADR431/ ADR433/ ADR434/ ADR435は、8ピンMSOPパッケージおよび8ピン・ナローSOICパッケージを採用し、いずれのバージョンも-40°C~+125°Cの拡張工業用温度範囲で仕様規定されています。
アプリケーション
- 高精度データ・アクイジション・システム
- 高分解能データ・コンバータ
- 医療機器
- 工業用プロセス制御システム
- 光制御回路
- 高精度の計測機器
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADR433ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADR433ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
ADR433ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADR433ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADR433BRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADR433BRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADR433ARMZ | 製造中 | |
ADR433ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADR433ARMZ | 製造中 | |
ADR433ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
ADR433ARZ | 製造中 | |
ADR433ARZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR433BRZ | 製造中 | |
ADR433BRZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。