ADR364
製造中電圧リファレンス、4.096VOUT、低ノイズ、高シンク / ソース能力、低消費電力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.96
Viewing:
製品の詳細
- スループット: 2 MSPS/1 MSPS/500 kSPSオプション
- INL: ±1.0 LSB (±3.8 ppm) 最大
- 18ビットのノー・ミッシング・コードを保証
- ロー・パワー
- 1 MSPS で 4.9 mW、500 kSPS で 2.4 mW(VDD のみ)
- 1 MSPS で 8 mW、10 kSPS で 80 µW、2 MSPSで16 mW(合計)
- S/N 比: fIN = 1 kHzで 100.5 dB、fIN = 100 kHzで 99 dB
- オーバーサンプリングSNR:
- 103.5 dB(1.0 MSPS、OSR =2)
- 130.5 dB(1.9 kSPS、OSR = 1024)
- THD: fIN = 1 kHzで−123 dB、fIN = 100 kHzで−100 dB
- SINAD: fIN = 1 MHzで89 dB
- Easy Drive
- 入力キックバックを大幅に削減
- 入力電流を0.5 μA/MSPSに削減
- 長いアクイジション・フェーズ:サイクル時間の79%以上(1 MSPS)
- 単電源動作のための入力スパン圧縮
- 入力過電圧クランプ保護により最大50mAのシンク
- 入力キックバックを大幅に削減
- 差動アナログ入力範囲: ±VREF
- VREF 入力範囲: 2.4 V~5.1 V
- 1.71 V~5.5 Vのロジック・インターフェースで 1.8 V の単電源動作
- 最初の変換から高精度で遅延/パイプライン遅延なし
- 高速変換で低SPIクロック・レートを実現
- SPI-/QSPI-/MICROWIRE-/DSP互換シリアル・インターフェース
- 複数の ADC をデイジーチェーン接続可能
- 保証動作温度: −40°C~+125°C
- 10ピン・パッケージ: 3 mm × 3 mm の LFCSP、3 mm × 4.90 mm の MSOP
- AD4000/AD4004/AD4008ファミリとピン互換
ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366は高精度の2.048V、2.500V、3.000V、4.096V、5.000V、3.300Vのバンド・ギャップ電圧リファレンスであり、小型TSOTパッケージに収められ、低消費電力で高精度のリファレンスを提供します。ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366リファレンスは、アナログ・デバイセズの特許取得済み温度ドリフト曲率補正技術を使用し、TSOTパッケージで9ppm/℃という低い温度ドリフトを実現します。
マイクロパワー低ドロップアウト電圧リファレンスのADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366ファミリは、出力より最小で300mV高い電源から安定した出力電圧を提供します。これらの先進的な設計により、外付けコンデンサが不要になり、ボードのスペースやシステム価格を更に低減できます。低消費電力で動作し、小型で使いやすいため、ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366高精度電圧リファレンスは、バッテリ駆動のアプリケーションに最適です。
オートモーティブ・グレードについては、オーダー・ガイドを参照してください。
アプリケーション
- バッテリ駆動の計測器
- 携帯用医療機器
- データ・アクイジション・システム
- 工業用プロセス制御
- 自動車
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADR364AUJZ-REEL7 | 5-Lead TSOT | ||
ADR364BUJZ-REEL7 | 5-Lead TSOT |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 13, 2014 - 14_0021 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Assembly Site for TSOT Packages |
||
ADR364AUJZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR364BUJZ-REEL7 | 製造中 | |
1 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
ADR364AUJZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR364BUJZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。