ADR361
製造中電圧リファレンス、2.5VOUT、低ノイズ、高シンク / ソース能力、低消費電力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.96
Viewing:
製品の詳細
- 小型TSOTパッケージ
- 低い温度係数
- Aグレード:25 ppm/°C
- Bグレード:9 ppm/°C
- Hグレード:25 ppm/°C
- 初期精度
- Aグレード:±6 mV(最大)(ADR360、ADR361、ADR363)
- Bグレード:±3 mV(最大)(ADR360、ADR361、ADR363)
- 超低出力電圧ノイズ:6.8 μV p-p(0.1 Hz~10 Hz)
- 低いドロップアウト電圧:300 mV
- 低静止電流:190 μA(最大)
- 外部コンデンサ不要
- 出力電流:+5 mA(ソース)、−1 mA(シンク)
- 広い動作温度範囲
- −40°C~+125°C(Aグレード、Bグレード)
- −40°C~+150°C(Hグレード)
- オートモーティブ・アプリケーション向けに性能を評価済み
- −40°C~+150°C
- ADR365WHUJZ-R7
- −40°C~+125°C
- ADR365WAUJZ-R7、 ADR366WAUJZ-REEL7
- −40°C~+150°C
ADR360 / ADR361 / ADR363 / ADR364 / ADR365 / ADR366は高精度の2.048V、2.500V、3.000V、4.096V、5.000V、3.300Vのバンド・ギャップ電圧リファレンスであり、小型TSOTパッケージに収められ、低消費電力で高精度のリファレンスを提供します。ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366リファレンスは、アナログ・デバイセズの特許取得済み温度ドリフト曲率補正技術を使用し、TSOTパッケージで9ppm/℃という低い温度ドリフトを実現します。
マイクロパワー低ドロップアウト電圧リファレンスのADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366ファミリは、出力より最小で300mV高い電源から安定した出力電圧を提供します。これらの先進的な設計により、外付けコンデンサが不要になり、ボードのスペースやシステム価格を更に低減できます。低消費電力で動作し、小型で使いやすいため、ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366高精度電圧リファレンスは、バッテリ駆動のアプリケーションに最適です。
オートモーティブ・グレードについては、オーダー・ガイドを参照してください。
アプリケーション
- バッテリ駆動の計測器
- 携帯用医療機器
- データ・アクイジション・システム
- 工業用プロセス制御
- 自動車
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADR361AUJZ-REEL7 | 5-Lead TSOT | ||
ADR361BUJZ-REEL7 | 5-Lead TSOT |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 7, 2017 - 17_0079 Qualification of TeamQuest Technology Inc., Philippines as an Alternate Test Site for TC-Vos Testing |
||
ADR361AUJZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR361BUJZ-REEL7 | 製造中 | |
2 13, 2014 - 14_0021 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Assembly Site for TSOT Packages |
||
ADR361AUJZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR361BUJZ-REEL7 | 製造中 | |
1 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
ADR361AUJZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR361BUJZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。