ADPD103

新規設計には非推奨

光測定フロント・エンド

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 多機能光測定フロント・エンド
  • AFE、ADC、LED ドライバ、タイミングコアなど全機能を内蔵
  • 光電式容積脈波記録器を含む広範囲の光測定アプリケーションに使用可能
  • フォトダイオード光学フィルタ無しでクラス最高の光除去能力有り
  • 3 個の LED ドライバ(8 mA ~ 250 mA)
  • 各 LED/フォトダイオードの組み合わせに対し別々のデータ・レジスタ
  • 光入力: 1 ~ 8
  • 1 光サンプルあたり柔軟で短い複数の LED パルス
  • 1 サンプル周期あたり 20 ビットが可能な 20 ビット・バースト・アキュムレータ
  • 詳細については、データシートを参照してください
ADPD103
光測定フロント・エンド
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADPD103

ADPD103 Evaluation Board

機能と利点

  • Supports the detection of UART 
  • UDP Transfer Capability 
  • ADPD103 full configuration 
    • Register Level 
    • Parameter Level 
  • Graph View 
    • Time Graph 
    • Frequency Graph 

製品詳細

The EVAL-ADPD103Z-GEN evaluation board provides the user with a simple means of connecting their own optics to the ADPD103 photometric front end to evaluate the ADPD103 in a number of different applications, from vital signs monitoring to industrial sensing. The evaluation board includes the OpenMarket WaveTool graphical user interface (GUI) that provides the user with low level and high level configurability, real-time frequency and time domain analysis, and User Datagram Protocol (UDP) transfer capability so that the evaluation board can easily interface to the user’s development system.


The USB port powers the EVAL-ADPD103Z-GEN. On-board voltage regulators provide voltage supplies for the ADPD103, ADuCM360, and FTDI Chip FT232. There are on-board regulators that provide 3.3 V and 4.3 V LED supplies, as well as a selectable option to add an external LED supply. The evaluation board provides an LED and photodiode (PD) for a finger photo-plethysmography (PPG) measurement that is useful for a quick functionality check of the evaluation system.


The schematic and board layout, as well as the board itself, indicate signal names for easy identification. For additional information on the functionality of the ADPD103, refer to the ADPD103 datasheet.

EVAL-ADPD103
ADPD103 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品