LT5401
新規設計に推奨高精度アンプ用の整合抵抗ネットワーク
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.54
製品の詳細
- 完全差動およびディファレンス・アンプでの使用に最適化
- 優れたマッチング
- 抵抗比マッチング:±0.003%(最大値)
- CMRR:96.5dB(最小値)
- ゲイン誤差:±25ppm(最大値)
- マッチング温度ドリフト:±0.5ppm/°C(最大値)
- 動作電圧:±35V(±36V Abs最大)
- 絶対抵抗値温度ドリフト:8ppm/°C
- 長時間安定性:6500時間で < 8ppm
- ESD保護入力
- 動作温度:–55°C~150°C
- 10ピンMSOPパッケージ
LT5401は、完全差動またはディファレンス・アンプでの使用に最適化した超高精度整合抵抗ネットワークで、全温度範囲にわたり優れたマッチング仕様を備えています。LT5401には整合抵抗のストリングが2本あり、それぞれ3つのタップ・ポイントを提供します。結果として得られる整合比は、差動アンプのゲインまたは減衰を正確に設定するのに最適です。
差動またはゲイン誤差の構成に使用すると、LT5401の優れたマッチングの抵抗比により、ディスクリート受動部品では達成が非常に難しいレベルの高いCMRR、低ゲイン誤差、低ゲイン・ドリフトを確保します。この高レベルの精度は、多くのアプリケーションでキャリブレーション条件を緩和し、±0.01%のディスクリート・ソリューションよりも10倍高い性能を実現します。
LT5401は、小型10ピンMSOPパッケージを採用し、–55°C〜150°Cの温度範囲で熱性能を改善するためのエクスポーズド・パッドを備えています。
アプリケーション
- 完全差動アンプ
- ディファレンス・アンプ
- リファレンス分周器
- 精密な加算/減算
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT5401AHMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5401AHMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5401AIMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5401AIMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5401HMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5401HMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5401IMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5401IMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5401MPMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5401MPMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT5401AHMSE#PBF | 製造中 | |
LT5401AHMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT5401AIMSE#PBF | 製造中 | |
LT5401AIMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT5401HMSE#PBF | 製造中 | |
LT5401HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT5401IMSE#PBF | 製造中 | |
LT5401IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT5401MPMSE#PBF | 製造中 | |
LT5401MPMSE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT5401
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT5401に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める