Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC874
新規設計に推奨クロック・コンパレータ、20Gbps、RSPECL出力段
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 出力への伝播遅延クロック:120ps
- オーバードライブおよびスルーレート分散:10ps
- 最小パルス幅:60ps
- 抵抗によって設定可能なヒステリシス
- 差動クロック制御
- 入力帯域幅:10GHz
- 消費電力:150mW
- RSCMLバージョンとRSECLバージョン
- 16ピン3×3mm SMTパッケージ:9mm2
HMC874LC3Cは、超高速のSiGeモノリシック・コンパレータです。小振幅のPECL出力ドライバとクロック入力があります。20Gbpsで動作し、クロックからデータ出力までの遅延は120ps、最小パルス幅は60psで、RMSランダム・ジッタ(RJ)は0.2psです。出力電圧スイングを小さくすれば、25Gbpsでの動作も可能です。オーバードライブおよびスルーレート分散は標準10psで、ATEから広帯域通信までの幅広いアプリケーションに最適なデバイスとなっています。小振幅PECL出力段は、他のPECLロジック・ファミリとの互換性を維持しながら、+1.3Vに終端された50Ω抵抗を400mVで直接駆動することができます。HMC874LC3Cはプログラマブルなヒステリシスでの高速ラッチに対応し、クロック・コンパレータとしての動作用に構成されています。
アプリケーション
- ATEアプリケーション
- 高速計測
- デジタル・レシーバ・システム
- パルス分光
- 高速トリガ回路
- クロックおよびデータ修復
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
テープ&リール仕様 1
品質関連資料 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC874LC3C | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC874LC3CTR | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC874LC3CTR-R5 | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 1, 2016 - 16_0045 HMC874 Die Revision and Data Sheet Change |
||
HMC874LC3C | 製造中 | |
HMC874LC3CTR | 製造中 | |
HMC874LC3CTR-R5 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。