ADR1001

新規設計に推奨

オーブン制御、埋め込みツェナー、高精度電圧リファレンス

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • LTZ1000クラス、超安定、6.6V、埋め込みツェナー・リファレンス
  • 温度制御されたマッチング済みの抵抗分圧器を内蔵
  • 5V出力精度:±0.25%(RISET = 102Ω、TJ = 70°C)
  • 5V出力ノイズ(0.1Hz~10Hz):0.13ppm p-p
  • ツェナー、温度ループ・オペアンプ、バッファをオン・チップ化
  • 入力電圧範囲:9V~36V
  • ハーメチック表面実装パッケージ、20端子LCC
  • オーブン処理により極めて低い温度ドリフトを実現
ADR1001
オーブン制御、埋め込みツェナー、高精度電圧リファレンス
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADR1001
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADR1001

ADR1001(20端子LCCパッケージを採用した超安定埋め込みツェナー電圧リファレンス)の評価用ボード

機能と利点

  • 持ち運びしやすくパワーアップが容易な「ポケット・キャリブレータ」スタイル
  • エッジ・マウントSMAコネクタ
  • テスト装置やその他の回路へ簡単に接続可能
  • RoHS準拠

製品詳細

ADR1001E-EBZでは、ADR1001(抵抗分圧器を備え、20端子LCCパッケージで提供される超安定性6.6Vシャント型電圧リファレンス)を評価できます。

電源が絶縁型であることは、リファレンス出力が実質的にフロート状態になっており、グラウンド・ループの可能性が取り除かれていることを意味します。絶縁は1MΩの抵抗器によってのみブリッジされます。電源はUSB-Cケーブル経由で供給できるほか、VUSBに5Vを印加することも、VPREまたはV+のレギュレータ出力に対して逆方向に電流を流すこともできます。超安定性の6.6V出力は分割され、高い精度で5Vにトリムされ、バナナ・ジャックとエッジ・マウントSMAコネクタの両方に配線されます。

EVAL-ADR1001
ADR1001(20端子LCCパッケージを採用した超安定埋め込みツェナー電圧リファレンス)の評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品