ADPD188GG

新規設計に推奨

周辺光除去性能および 2 個の LED を備えた内蔵型光モジュール

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 光コンポーネント内蔵の 3.8 mm × 5.0 mm × 0.9 mm のモジュール
  • 緑の LED を 2 個、IR カット・フィルタ付き PD を 2 個搭載
  • 外部センサー入力を 2 個搭載
  • 370 mA の LED ドライバを 3 個搭載
  • 20 ビット・バースト・アキュムレータにより、サンプル期間あたり 20 ビットを実現
  • アキュムレータをサンプリングするオンボード・サンプリングにより、1 回で最大 27 ビットのデータ読出しが可能
  • ガラス窓の下で機能するカスタム光パッケージ
  • 信号に制限のある場合に最適な S/N 比
  • I2C または SPI 通信
ADPD188GG
周辺光除去性能および 2 個の LED を備えた内蔵型光モジュール
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADPD188

ADPD188 評価用ボード

機能と利点

  • UART、BT の検出をサポート
  • UDP 転送機能
  • ADPD188GG フル構成
    • レジスタ・レベル
    • ハイ・レベル
  • グラフ・ビュー
    • 時間グラフ
    • 周波数グラフ
 

製品詳細

EVAL-ADPD188GGZ 評価用ボードは、ADPD188 測光用フロント・エンドの評価のためのシンプルな方法を提供します。評価システムには、Applications WaveTool グラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)が搭載されており、低レベル/高レベルの構成、リアルタイムの周波数、時間領域分析、ユーザー・データグラム・プロトコル(UDP)転送機能により、評価用ボードとユーザー開発システムが容易にインターフェースをとることができます。


EVAL-ADPD188GGZ は、EVAL-ADPDUCZ マイクロコントローラ・ボード(別売)からリボン・ケーブルを経由して駆動されます。評価用ボードは、ADPD188GG 光モジュール、AD8233 ECG アンプ、および ADXL362 加速度センサーを備えています。評価用ボードのフォーム・ファクタは、リストバンド型のフォトプレチスモグラフィ(PPG)測定用に最適化されています。


ADPD188GG の機能の詳細については、ADPD188GG のデータシートを参照してください。

EVAL-ADPD188
ADPD188 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品