Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
ADGM1004
新規設計に推奨MEMSスイッチ、単極4投、0 Hz/DC ~ 13 GHz、2.5kV HBM ESD耐性、ドライバ内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$46.30
製品の詳細
- 下は0 Hz(dc)まで完全に動作可能
- オン抵抗: 2.9 Ω (typ)
- オフ時リーク: 0.5nV(max)
- −3 dB 周波数帯域幅
- RF1、 RF4: 10.8 GHz (typ)
- RF2、 RF3: 13 GHz (typ)
- RF 性能特性
- 挿入損失: 0.45 dB (typ) @ 2.5 GHz
- アイソレーション: 24 dB (typ) @ 2.5 GHz
- IP3: 67 dBm (typ)
- RF入力電力: 32dBm (max)
- 動作寿命: 10億サイクル(min)
- ハーメチック・シールされたスイッチ接触部
- オン・スイッチング時間: 75μs (max)
- 静電気放電(ESD) 人体モデル(HBM)定格
- RF1 ~ RF4とRFCピン: 5 kV
- 他の全てのピン: 2.5 kV
- 内蔵ドライバにより外部ドライバは不要
- 電源電圧: 3.0 V ~ 3.6 V
- CMOS/LVTTL互換
- パラレルおよびSPIインターフェース
- 別々に制御可能なスイッチ
- スイッチは無電源時には開放状態
- 全RFx端子に対しフロート・ノードを防止する必要有り
- 5 mm × 4 mm × 1.45 mmの24ピンLFCSPを採用
- 動作温度範囲: 0°C 〜 85°C
ADGM1004は広帯域、単極4投(SP4T)のスイッチで、 アナログ・デバイセズ社のマイクロ・エレクトロ・メカニカル・システム(MEMS)スイッチ技術を使用して製造されました。この技術は小型、広い無線周波数(RF)帯域、高い直線性、低挿入損失で0 Hz/dc~13 Hzまで動作可能なスイッチを可能にするので、広範囲のRF/精密装置でのスイッチングの要求に対し理想的なソルーションとなります。
内蔵のドライバ・チップは、パラレル・インターフェースおよびシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)によって制御可能なスイッチを静電駆動するのに必要な高電圧を生成します。4つのスイッチはすべて別々に制御可能です。
この製品は24ピン、5 mm × 4 mm × 1.45 mm リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)に収納されています。
ADGM1004の最適な動作を確保するため、使用上の注意事項のセクションに従ってください。
ADGM1004のオン抵抗(RON)性能は、デバイスごとのばらつき、チャンネルごとのばらつき、サイクル動作、ターンオン後のセトリング・タイム、バイアス電圧、温度変化の影響を受けます。
このデータシートを通して、IN1/SDIのような複数機能をもつピンは、ピン名をフルで呼称する場合と、ピンの1機能(例えば、SDIの機能のみに関連するときはSDI)で呼称する場合があることに注意してください。
アプリケーション
- リレーの置き換え
- 自動テスト装置(ATE): RF/デジタル/ミックスド・シグナル
- ベンチテスト基板: RF/デジタル/ミックスド・シグナル
- RFの試験用計測装置
- リコンフィギュラブル・フィルタ/アッテネータ
- 高性能RFスイッチ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
製品ハイライト 1
ビデオ 6
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
Thought Leadership Page 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADGM1004JCPZ-R2 | 24-Lead LFCSP (5mm x 4mm w/ EP) | ||
ADGM1004JCPZ-RL7 | 24-Lead LFCSP (5mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 7, 2019 - 19_0094 ADGM1004 Die Revision and Datasheet Change |
||
ADGM1004JCPZ-R2 | ||
ADGM1004JCPZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。