ADAU1467

製造中

Sigma DSP, デジタル・オーディオ・プロセッサ, 拡張内蔵メモリおよび I/O 機能搭載

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$10.34
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 車載アプリケーション向けに性能評価済み
  • 高性能の SigmaDSP コアにより、低遅延とオーディオ・アプリケーションを実現
    • アクティブ・ノイズ・キャンセレーション(ANC)
    • エコーキャンセラーおよびノイズ・リダクション(ECNR)
    • サラウンド・サウンド・アルゴリズム
  • ADAU1462/ADAU1463/ADAU1466 モデルに比べて増加した I/O および/または大容量の内部メモリ
  • カスタム・シグナル・フローの開発が行える独自のグラフィカル統合開発環境(IDE)、SigmaStudio を搭載
  • 事前定義済みのビルディング・ブロックで必要な機能をすべて備えたツールボックス
    • 実績あるソリューションで設計時間を短縮
    • 直感的なシステム設計
  • 294.912 MHz、32 ビット SigmaDSP コア、1.2 V
    • 24 キロワードのプログラム・メモリ
    • 80 キロワードのパラメータ/データ RAM
    • 48 kHz でサンプルあたり 6144 個の SIMD 命令
    • 48 kHz で 1600 ms のデジタル・オーディオ・ディレイ・プール
  • オーディオ I/O およびルーティング
    • 割り当て可能なパラレル・データ・ピン付き 4 個のシリアル入力ポートと 4 個のシリアル出力ポート(合計で最大 32 個のシリアル・データ・ピン)
    • サンプル・レート最大 192 kHz の 48 チャンネル、32 ビット・デジタル I/O
    • I2S/左詰め/右詰めの柔軟な構成、シリアル・データ・ピン上に最大 16 チャンネルの TDM フォーマット
    • 8 個のステレオ ASRC、比率 1:8 ~最大 7.75:1、139 dB ダイナミック・レンジ
    • 192 kHz のステレオ S/PDIF 入出力
    • 4 個の PDM マイクロフォン入力チャンネル
    • マルチチャンネル、バイト・アドレス指定可能な TDM シリアル・ポート
  • 水晶発振器からマスター・クロックを生成するクロック発振器
  • インテジャー PLL および柔軟なクロック・ジェネレータ
  • ダイ温度センサー内蔵
  • I2C および SPI 制御インターフェース(スレーブ、マスター)
    • スタンドアロン動作
    • シリアル EEPROM からのセルフブート
    • 8 チャンネル、10 ビット SAR 補助制御 ADC
    • 26 個のデジタル制御/出力用汎用ピン
  • 1.8 V ~ 3.3 V 電源で 1.2 V を生成するオンチップ・レギュレータ
  • 6 mm 露出パッド付きの 88 ピン 12 mm × 12 mm LFCSP パッケージ
    • 温度範囲: −40 °C ~ +105 °C
 
ADAU1467

Sigma DSP, デジタル・オーディオ・プロセッサ, 拡張内蔵メモリおよび I/O 機能搭載

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 1

技術記事 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

ADAU1463/ADAU1467 評価用ボードは 2017 年 10 月に発売予定です。それまで、ADAU1463/ADAU1467 製品とレジスタ互換性がある ADAU1452 評価用ボード のご使用をお勧めします。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

SigmaStudio®+

車載オーディオ、コネクティビティ、アルゴリズム/IPアプリケーション向けのシステム・レベル・ソリューション

詳細を表示

SigmaStudio®

アナログ・デバイセズのDSPオーディオ・プロセッサおよびA2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー向けにプログラミング、開発、チューニングを行うソフトウェアのグラフィック開発ツール

詳細を表示

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADAU1467Z

ADAU1463 および ADAU1467 SigmaDSP オーディオ・プロセッサの両方で使用できる評価用ボード

機能と利点

  • 4 個のアナログ入力
  • 8 個のアナログ出力
  • ステレオ S/PDIF 入出力
  • セルフブート EEPROM
  • ボード外ペリフェラルに接続するヘッダ

製品詳細

このボードは、ADAU1467/ADAU1463 SigmaDSP® プロセッサの評価とソフトウェア開発に適したデバイスです。 ADAU1467 と ADAU1463 は機能は同一ですが、ADAU1467 は ADAU1463 以上のプログラム・メモリとデータ・メモリを備えています。 この評価用ボードで ADAU1463 を評価する際は、図 16 に示すように、 ADAU1467 ではなく ADAU1463 ブロック(SigmaStudio の通信設定セクションを参照)を選択してください。この操作によりコンパイラで ADAU1463 にマッチするようメモリ割り当てが制限されます。 このユーザー・ガイドに記載されているこれ以外の手順と説明は、ADAU1463 と ADAU1467 で同一です。


この評価用ボードは ADAU1467 のデジタル・シリアル・オーディオ・ポートへのアクセスを提供します。 4 つのアナログ入力と 8 つのアナログ出力は評価用キットに含まれている AD1937 コーデックによって提供されます。 スイッチを使用すると、マルチプレクサ機能を備えた多くのピンによって提供される代替機能の評価が可能になり、多数のヘッダは、シリアル・オーディオ・ポート、マスターおよびスレーブ制御ポートにアクセスを提供します。 これらの選択可能なモードとヘッダにより、EVAL-ADAU1467Z は、大型のアプリケーション回路のプロトタイピング、また初期デバイス評価に最適です。 ADAU1467 コアは、USB インターフェース(USBi)を介して評価用ボードに接続される、アナログ・デバイセズの SigmaStudio® ソフトウェアを使って設定します。 オンボード EEPROM(Electronically Erasable Programmable Read Only Memory)はセルフブート・モードに設定できます。 評価用ボードの電力供給は 6 V DC 電源で、ボードの必要電圧にレギュレートされます。 プリント基板(PCB)は 4 層設計、内層はグラウンド・プレーンと電源プレーンです。 外部アナログ入出力用のコネクタと、Sony/Philips Digital Interface(S/PDIF)光学インターフェースを備え、 内蔵の発振回路とオンボード 12.288 MHz パッシブ水晶発振器がマスター・クロックを提供します。


詳細については、ADAU1467 および AD1937 のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザー・ガイドを参照してください。

EVAL-ADAU1467Z
ADAU1463 および ADAU1467 SigmaDSP オーディオ・プロセッサの両方で使用できる評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品