MAX9880A

製造中

低電力、高性能、デュアルI²S、ステレオオーディオコーデック

フレキシブルな入出力で設計を簡素化し、ポータブルアプリケーションに高品質のオーディオを提供

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.64
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 単一電源動作:1.8V
  • 再生消費電力:10.6mW
  • 96dBダイナミックレンジを備えた8kHz~96kHzステレオDAC
  • 82dBダイナミックレンジを備えた8kHz~48kHzステレオADC
  • マスタークロックのサポート:10MHz~60MHz
  • ステレオマイクロフォン入力はディジタルマイクロフォンに対応
  • ステレオヘッドフォンアンプ:差動(30mW)、シングルエンド、またはキャパシタレス(10mW)
  • ステレオライン入力およびステレオライン出力
  • 音声帯域フィルタの阻止帯域減衰:70dB以上
  • バッテリ測定補助ADC
  • 包括的なヘッドセット検出
  • デュアルI²SおよびTDM対応のディジタルオーディオインタフェース
  • 3.6V耐圧入力を備えたI²CまたはSPI対応の制御バス
MAX9880A
低電力、高性能、デュアルI²S、ステレオオーディオコーデック
MAX9880A:簡易ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX9880AEVKIT

MAX9880Aの評価キット

機能と利点

  • USB駆動
  • 設定可能なI²C/2線式またはSPIインタフェース
  • USB、TOSLINK、およびRCAオーディオ入力接続
  • 3.5mm、TOSLINK、およびRCAオーディオ出力接続
  • Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista® (32ビット)対応のソフトウェア
  • 表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9880Aの評価キット(EVキット)は、オーディオ処理を備えた低電力、高性能、ステレオオーディオコーデックのMAX9880A ICを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。評価を容易にするために、このEVキットは、入力/出力RCA接続、キャップレス/シングルエンドヘッドフォンコネクタ(J3、J4)、および2つの内蔵デジタルマイクロフォン(U15、U16)を備えています。

このEVキットデザインには、デジタルオーディオトランシーバ(U11)とUSBステレオオーディオDAC (U12)が内蔵されています。デジタルオーディオトランシーバは、オンボードTOSLINKコネクタ(J5、J6)を介してオーディオ入力および出力を提供し、USBステレオオーディオDACは、ミニUSBコネクタ(J10)を介してオーディオ入力を提供します。

このデバイスのI²C/2線式およびSPI™制御バスは、内蔵のMAXQ2000マイクロコントローラにインタフェースされており、EVキットソフトウェアによる評価が可能です。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • ポータブルゲーム機器
  • ポータブルマルチメディアプレーヤー
  • タブレットPC

MAX9880AEVKIT
MAX9880Aの評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品