製品概要

機能と利点

  • 単一電源動作:2.8V~5.5V
  • 実証済みオーディオPCBレイアウト
  • USB-I2Cインタフェース搭載
  • USB-I2Sコンバータ搭載
  • S/PDIFトランシーバ搭載
  • クロックソース搭載
  • デジタルマイクロフォン搭載
  • Windows XP、Windows 7、およびWindows 8対応のソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX98090 (WLP)の評価キット(EVキット)は、オーディオコーデックのMAX98090 (WLP)を評価する完全実装および試験済み回路基板です。MAX98090は、イヤホンアンプ、ステレオD級アンプ、ステレオDirectDrive®ヘッドフォンアンプ、およびデジタル信号処理を備えた集積化オーディオコーデックです。

幅広いオーディオソースへの接続を容易にするために、このEVキットはUSBとS/PDIFの両方のデータをI2Sデータに変換するオーディオデバイスを内蔵しています。このEVキットは、MAXQ2000マイクロコントローラも搭載しており、ボード上のI2CおよびSPI対応デバイスとのI2CおよびSPI通信が可能です。簡素で直観的なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)は、Windows XP®、Windows 7、またはWindows 8対応ソフトウェアを実行するWindows® OSを介してEVキットとの通信を提供します。

TQFNパッケージ用の評価キットも入手可能です:MAX98090EVKIT#TQFN

MAX98090の特長に注目したビデオをご覧ください

MAX98090の評価キットのセットアップ方法についてのビデオをご覧ください

アプリケーション

  • スマートフォン
  • タブレット