製品概要
機能と利点
- ±10V、または0~+10Vのフルスケール出力電圧振幅を評価
- SPI™対応信号用のUSBインタフェース回路を搭載
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- ユーザ提供のSPI対応信号用のパッドを搭載
- 実証済みPCBレイアウト
- 16ピンSSOPパッケージのMAX5312EAE+を評価
- Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
- 完全実装および試験済み
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
製品概要
MAX5312の評価キット(EVキット)は、±10V、12ビット、シリアル電圧出力ディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5312を評価する実証済みのデザインを提供します。また、このEVキットは、Windows 2000/XP/Vista® (32ビット)対応ソフトウェアも同梱し、MAX5312の各機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)も提供します。MAX5312のEVキットのプリント基板(PCB)には、MAX5312EAE+が搭載されています。
アプリケーション
- アナログI/Oボード
- 自動試験装置(ATE)
- データ収集システム
- 産業用オートメーション
- 産業用プロセス制御
- モータ制御
対象となる製品
関連資料
-
MAX5312EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5312 Data Sheet (Rev. 0)2008/02/29PDF342K