MAX32680

製造中止

Ultra-Low-Power Arm Cortex-M4F with Precision Analog Front-End and Bluetooth LE 5.2

Integrates Precision Analog Front-End, SIMO Power Regulation, Latest Generation Bluetooth LE 5, and RISC-V Coprocessor

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Ultra-Low-Power Wireless Microcontroller
    • Internal 100MHz Oscillator
    • 512KB Flash and 128KB SRAM
      • Optional ECC on One 32KB SRAM Bank
  • Bluetooth 5.2 LE Radio
    • Dedicated, Ultra-Low-Power, 32-Bit RISC-V Coprocessor to Offload Timing-Critical Bluetooth Processing
    • Fully Open-Source Bluetooth 5.2 Stack Available
    • Supports AoA, AoD, LE Audio, and Mesh
    • High-Throughput (2Mbps) Mode
    • Long-Range (125kbps and 500kbps) Modes
    • Rx Sensitivity: -97.5dBm; Tx Power: +4.5dBm
    • Single-Ended Antenna Connection (50Ω)
  • Smart Integration Reduces BOM, Cost, and PCB Size
    • Two 16-Bit to 24-Bit Δ-Σ ADCs
      • 12 Channels, Assignable to Either ADC
      • Flexible Resolution and Sample Rates
        • 24-Bits at 0.4ksps, 16-Bits at 4ksps
    • Four External Input, 10-Bit Δ-Σ ADC 7.8ksps
    • 12-Bit DAC
    • On-Die Temperature Sensor
    • Digital Peripherals: Two SPI, Two I2C, up to Four UART, and up to 36 GPIOs
    • Timers: Six 32-Bit Timers, Two Watchdog Timers, Two Pulse Trains, 1-Wire® Master
  • Power Management Maximizes Battery Life
    • 2.0V to 3.6V Supply Voltage Range
    • Integrated SIMO Power Regulator
    • Dynamic Voltage Scaling (DVS)
    • 23.8μA/MHz ACTIVE Mode Current at 3.0V Coremark®
    • 4.4μA at 3.0V Retention Current for 32KB SRAM
    • Selectable SRAM Retention in Low-Power Modes
  • Robust Security and Reliability
    • TRNG
    • Secure Nonvolatile Key Storage and AES-128/192/256
    • Secure Boot to Protect IP/Firmware
    • Wide, -40°C to +85°C Operating Temperature
MAX32680
Ultra-Low-Power Arm Cortex-M4F with Precision Analog Front-End and Bluetooth LE 5.2
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1


評価用キット

eval board
MAX32680EVKIT

MAX32680の評価用キット

機能と利点

  • SMAコネクタによって外付けBluetoothアンテナの接続に対応
  • SPIインターフェースを備えた128 × 128 (1.45インチ)カラーTFTディスプレイ
  • 2つの選択可能な高精度電圧リファレンス搭載
  • USB 2.0 Micro B - シリアルUART
  • ボード上のジャンパを介してUART1およびLPUART0インターフェースを選択可能
  • 0.1インチヘッダを介して全GPIO信号にアクセス可能
  • 差動構成のSMAコネクタを介して4つのアナログ入力にアクセス可能
  • シングル・エンド構成の0.1インチヘッダを介して8つのアナログ入力にアクセス可能
  • 12個のアナログ入力に対するオプションのディスクリート・フィルタ
  • SMAコネクタまたはテストポイントを介してDACにアクセス可能
  • 10ピンSWDコネクタ
  • 10ピンRV JTAGコネクタ
  • ボードの電源はUSBポートによって供給
  • MAX32680の内蔵SIMOに給電する3.3V LDOレギュレータ搭載
  • オプションのVCORE外部電源のためのテストループを提供
  • ジャンパを介して全ICレールにおける個別の電力測定に対応
  • 2つの汎用LEDと2つの汎用プッシュボタン・スイッチ

製品詳細

MAX32680の評価用キット(EVキット)は、産業用および医療用センサー向けに設計された先進的なシステムオンチップ(SoC)であるMAX32680マイクロコントローラの評価機能に対するプラットフォームを提供します。電力の安定化および管理は、単一インダクタ・マルチ出力(SIMO)降圧レギュレータ・システムによって提供され、最新世代のBluetooth® 5.2 Low Energy(LE)無線が内蔵されています。

アプリケーション

  • 4~20mA産業用センサー/トランスミッタ
  • 産業用圧力、温度、レベル、および流量センサー/トランスミッタ
  • 医療用圧力および温度センサー

MAX32680EVKIT
MAX32680の評価用キット

最新のディスカッション

MAX32680に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品