製品概要

機能と利点

  • MAX32660マイクロコントローラ
    • Arm Cortex-M4F:96MHz
    • フラッシュメモリ:256KB
    • SRAM:96KB
    • 命令キャッシュ:16KB
    • 2つのSPI
    • 2つのI2C
    • 2つのUART
    • 14のGPIO
  • DIPブレークアウトボード
    • 100milピッチデュアルインラインピンヘッダ
    • ブレッドボード対応
  • 内蔵ペリフェラル
    • 赤インジケータLED
    • ユーザープッシュボタン
  • MAX32625PICOベースのデバッグアダプタ
    • CMSIS-DAP SWDデバッガ
    • 仮想UARTコンソール

製品概要

MAX32660の評価システムは、MAX32660の全機能へのアクセスを提供する小型の開発プラットフォームを、小型の使いやすいボードで提供します。MAX32625PICOベースのデバッグアダプタがメインボードに接続されています。このアダプタは、プログラミング完了後に取り外すことができます。デバッグモジュールは、オプションのDAPLink機能用10ピンArm® Cortex®デバッグコネクタに対応しています。組み合わせたサイズは0.65インチ × 2.2インチで、メインボード単体のサイズは0.65インチ × 0.95インチです。外部接続は、スルーホールおよびSMTアプリケーションの両方に対応する2列ヘッダ実装で終端処理されています。このボードは、各種のアプリケーションに容易に内蔵可能な非常に小型のスペースで、強力な処理サブシステムを提供します。

アプリケーション

  • フィットネスモニタ
  • 産業用センサー
  • IoT
  • 光モジュール:QSFP-DD、QSFP、400G
  • ポータブル医療機器
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル医療パッチ

ツールおよびシミュレーション