製品概要

機能と利点

  • 3.5インチ320 x 240カラーTFTディスプレイ
  • HyperRAM:64MB
  • XIPフラッシュ:64MB
  • XIP RAM:1MB
  • USB 2.0 Micro Bインタフェース
  • USB 2.0 Micro B - シリアルUART
    • ジャンパによってUART0およびUART2を選択
  • Micro SDカードインタフェース
  • 0.1インチヘッダを介してアクセスするGPIOを選択
  • 0.1インチヘッダを介して4つのアナログ入力にアクセス
  • Arm®またはSWD JTAG 20ピンヘッダ
  • ボード上のPMICによって MAX32650/MAX32651に給電
  • ボードの電力はいずれかのUSBポートによって供給
  • ジャンパによって全ICレールの個別の電力を測定
  • ボード上のペリフェラル用1.8Vおよび3.3Vレギュレータ
  • 2つの汎用LEDおよび2つの汎用プッシュボタンスイッチ

製品概要

MAX32650/MAX32651のEVキットは、高性能バッテリ動作アプリケーション専用に設計された超低電力メモリ拡張可能マイクロコントローラのMAX32650/MAX32651の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。

「MAX32650でLCDコントローラを使用する」ビデオシリーズ
パート1:LCDコントローラとは何か?

アプリケーション

  • 産業用センサー、IoT
  • スポーツウォッチ、フィットネスモニタ
  • ウェアラブル医療パッチ、ポータブル医療機器