製品概要

機能と利点

  • 3線式制御インタフェース
  • 差動ベースバンド入力
  • 単一電源動作:2.7V~3.6V
  • 全信号ポートに50Ωのコネクタ
  • 低電力シャットダウンモード
  • PC制御ソフトウェア(入手先:japan.maximintegrated.com)
  • 製品概要

    MAX2150の評価キット(EVキット)は、完全広帯域I/Q変調器チップMAX2150の試験を容易にします。キットを使って、I/Q変調器、シンセサイザ、3線式プログラミングインタフェース、および電力管理機能を評価することができます。この評価キットは、全信号入力/出力に50Ωのコネクタを備えています。

    アプリケーション

    • LMDS
    • 衛星アップリンク
    • ワイヤレス基地局
    • ワイヤレスブロードバンド

    対象となる製品

    ツールおよびシミュレーション

    ソフトウェア開発