banner background image

模拟输入/输出模块解决方案

工业4.0的数字化和优化趋势(灵活工厂)要求以更紧凑的外形尺寸适应更多的通道数量。ADI公司的产品系列包括用于为固定功能模拟输入和模拟输出模块构建新信号链的集成产品。

ADI公司为I/O模块提供经过验证的模拟解决方案,经验长达数十年,可确保模拟I/O安全性和可靠性,是值得信赖的合作伙伴。新的片上功能和产品认证着眼于未来的设备需求,可满足严苛应用的要求,例如具有本质安全要求的应用。

强制性的能源要求、能源成本的增加和最终客户对可持续发展的担忧都推动了对低功耗运行的需求,市场迫切希望提高设备在空闲和满负荷运行时的能效。我们产品组合中的下一代产品系列有助于实现这些目标。

 

价值和优势

集成式模拟和数字信号调理功能以及无源片上器件有助于缩小模拟输入模块和模拟输出模块的外形尺寸。借助超低功耗的微控制器单元(MCU)、高效的电源管理解决方案以及低功耗隔离器和模拟前端,可以构建具有动态功耗模式的终端设备。

I/O模块的设计可以利用ADC和DAC的片上诊断功能,而经过功能安全认证的产品可简化终端设备认证并加快上市时间。可以为最终客户降低或免去校准模块的要求,同时在片上集成更多信号链有助于减少设计时间和物料清单。

thumbsupImg Benefits

支持节能设计

thumbsupImg Benefits

简化设备认证,加快上市时间

thumbsupImg Benefits

通过集成式模拟和数字信号调理功能缩小外形尺寸

carousel title icon

解决方案资源

硬件产品

显示更多

Arrow image

信号链

(5)

1 of 5
单击下图中的某一器件

ADI 支持

让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

button icon

得到帮助