ADFS7124-4

推荐新设计使用

集成PGA和基准电压源的4通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ ADC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 通过TÜV Rheinland SC3认证的功能安全性,文件号968/FSP 2188.01/23
  • 三种功率模式
  • RMS噪声
    • 低功耗:24 nV rms (1.17 SPS),增益=128(典型值255 μA)
    • 中功率:20 nV rms (2.34 SPS),增益=128(典型值355 μA)
    • 全功率:23 nV rms (9.4 SPS),增益=128(典型值930 μA)
  • 在所有功率模式下,无噪声分辨率高达22位(增益=1)
  • 输出数据速率
    • 全功率:9.38 SPS至19,200 SPS
    • 中功率:2.34 SPS至4800 SPS
    • 低功耗:1.17 SPS至2400 SPS
  • 轨到轨模拟输入(增益大于1)
  • 50 Hz/60 Hz同时抑制(25 SPS,单周期建立)
  • 诊断功能(有助于安全完整性等级(SIL)认证)
  • 交叉点多路模拟输入
    • 4个差分/7个伪差分输入
TÜV Rheinland
  • 可编程增益(1至128)
  • 带隙基准电压源,漂移最大值为15 ppm/°C (70 μA)
  • 可编程匹配激励电流
  • 内部时钟振荡器
  • 片内偏置电压发生器
  • 低端功率开关
  • 通用输出
  • 多个滤波器选项
  • 内部温度传感器
  • 自校准和系统校准
  • 传感器开路检测
  • 自动通道时序控制器
  • 各通道独立配置
  • 电源:2.7 V至3.6 V和±1.8 V
  • 独立接口电源
  • 关断电流:5 μA(最大值)
  • 温度范围:−40°C至+125°C
  • 32引脚LFCSP封装
  • 3线或4线串行接口
    • SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容
    • SCLK引脚内的施密特触发
  • ESD:4 kV
ADFS7124-4
集成PGA和基准电压源的4通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ ADC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADFS7124-4的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览