设计、搭建、测试
图示的电路板已装配完成且经过测试。

概览

设计资源

设计与集成文件

下载设计文件 175.77 K

评估硬件

产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板

  • MAXREFDES278# ($267.50) EV Kit
查询库存和在线购买

器件驱动器

软件(如C代码和/或FPGA代码等)用于与元件的数字接口通信。

MAX22200 GitHub no-OS Driver Source Code

描述

MAXREFDES278#是一款完整的IO-Link® 8通道电磁阀执行器参考设计,基于MAX22514 IO-Link收发器,提供集成保护。该设计展示了使用MAX22200 1A八通道集成式串行控制电磁阀驱动器和集成FET的八通道电磁阀执行器。该参考设计可以采用两种电源,可以通过IO-Link主机直接供电,提供高达800mA总负载,或者使用外部电源供电,实现更高的电流。为了确保电流不会回流至IO-Link主机,且IO-Link部分始终带电,该设计使用MAX17608限流器来提供过压(OV)、欠压(UV)和反向保护。

MAXREFDES278#采用工业封装,尺寸仅为85mm x 42mm,采用工业标准型M12连接器,同时支持使用4线IO-Link电缆。每个电磁阀通道都包含双向端子块。

在此设计中,MAX22200八通道电磁阀驱动器和MAX22514 IO-Link器件收发器之间连接有一个STM32低功耗微控制器。MAX22514采用集成式浪涌保护,在小型印刷电路板(PCB)中实现可靠通信,无需使用外部保护组件,例如瞬态电压抑制器(TVS)二极管。MAX22514采用微型25引脚晶圆级封装(WLP)和24引脚TQFN封装,使MAXREFDES278#能够实现小尺寸。该设计利用MAX22514的集成式有源反向极性保护实现反向极性保护功能。MAX22514包括一个集成式DC-DC转换器和两个集成式低压降(LDO)稳压器(3.3V和5.0V)。DC-DC转换器用于为微控制器和MAX22200逻辑电源生成3.3V电源,能够降低散热和减少所需的外部组件数量,帮助节省空间和成本。MAX22514还采用低导通电阻C/Q驱动器来降低功耗,使该参考设计功耗非常小,散热量非常低。

这款IO-Link从站利用Technologie Management Gruppe Technologie und Engineering (TMG TE) IO-Link从协议栈与任何IO-Link 1.1版兼容主机通信。该电路板包含M12连接器,可使用标准M12电缆连接到兼容的IO-Link主站。将MAXREFDES278#连接到USB IO-link主机,例如 MAXREFDES165# 或 MAXREFDES145#,使用相关软件来实现轻松评估。

在“设计资源”选项卡下可找到设计文件和软件。该板同时有售。参考设计文件描述了上方所示的硬件。

应用

  • 工业自动化
  • 驱动器模块
  • PLC和DCS系统
  • 智能驱动器

优势和特点

  • 符合IEC 61131-9标准
  • TMG TE IO-Link堆栈
  • 兼容IO-Link 1.1版
  • 八通道电磁阀驱动器

详情

支持与培训

搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。