MAX66250

推荐用于新设计

ISO 15693、SHA3-256、256位用户EEPROM安全认证器

MAX66250安全认证器结合了符合FIPS 202标准的SHA-3质询和响应认证与安全EEPROM

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可靠的防范措施助力防护安全攻击
    • 加密保护所有存储的数据,防止发生泄漏
  • 高效的安全散列算法对外设进行认证
    • 符合FIPS 202标准的SHA-3算法,用于质询/响应认证
    • 符合FIPS 198标准的键控散列消息认证代码(HMAC)
  • 补充特性支持轻松集成到终端应用中
    • 17位、一次性可设置、非易失性、具有认证读取功能的仅递减计数器
    • 私钥安全存储
    • 256位安全EEPROM,用于存储用户数据
    • ISO/IEC 15693:高达52.97kbps
    • 唯一且不可更改的64位出厂编号(ROM ID)以及符合ISO/IEC 15693的相应UID
    • 150Mil、8引脚SO封装
    • 8Mil厚、4引脚AU凸点、测试、切割晶圆
MAX66250
ISO 15693、SHA3-256、256位用户EEPROM安全认证器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

DeepCover® Security Lab

打开工具

评估套件

eval board
MAX66301-25XEVKIT

MAX66301和MAX66250评估套件

特性和优点

  • 安全的非接触式RFID读取器(MAX66301)
    • UART和SPI接口端口
    • 可通过输入引脚选择关断模式(低待机功耗)
    • 天线短路保护
    • 兼容3.3V或5V电源电压
    • 板复位和MAX66301复位按钮
    • 端口选择开关控制
    • 用于SPI、UART和控制信号的跳线
    • 符合ISO/IEC 15693和14443 A类标准
    • 通过SHA-3引擎运行基于对称密钥的双向安全身份验证
    • 四页32字节用户内存
    • 四个主机密钥,提供多个可编程保护选项
    • SRAM中含有76字节暂存区
    • 真正硬件随机数发生器
    • 唯一的64位序列号
  • 受保护标签解决方案(MAX66250)
    • 13.56MHz高频接口
    • 用户EEPROM认证内存页读/写事务
    • 用户EEPROM页读/写事务
    • 加密保护所有存储的数据,防止发生泄漏
    • 符合FIPS 202标准的SHA-3算法,用于质询/响应认证
    • 符合FIPS 198标准的键控散列消息认证代码(HMAC)
    • 17位、一次性可设置、非易失性、具有认证读取功能的仅递减计数器
    • 私钥安全存储
    • 256位安全EEPROM,用于存储用户数据
    • ISO/IEC18000-3 Mode1:高达52.97 kbps
  • 提供MAX66301-25x评估系统软件

产品详情

MAX66301-25x评估系统(EV系统)由一个MAX66301评估套件(EV套件)和一个MAX66250标签组成。MAX66301评估套件结合了用于13.56MHz非接触式通信的RFID读取器和SHA-3安全认证器协处理器。RFID读取器符合ISO 15693标准,验证器协处理器则符合FIPS202标准。作为符合ISO 15693标准的解决方案,MAX66250标签结合了符合FIPS202标准的安全散列算法(SHA-3)质询和响应认证与安全EEPROM。评估套件软件将MAX66301与MAX66250配对组合到一个评估系统中,运行时可以演示安全质询和响应认证以及器件的其他特定功能。

MAX66301NFC#是MAX66301评估套件的封闭版本,适合在制造环境中使用。内含的天线可通过MAX66301NFC#套件随附的50Ω同轴电缆连接,也可连接定制天线和电缆,以便在目标环境中实现优化性能。

ADI公司提供简单的图形用户界面(GUI),通过调用命令并创建脚本,以生成这些命令组合,用于读写MAX66250的存储器以及设置存储器保护。操作人员选择输入数据和要执行的操作,由软件处理细节。

应用

  • 安全访问控制
  • 资产跟踪读取器
  • 耗材认证
    • 打印机中的读取器(墨盒)
    • 血糖仪/血糖监测仪
  • 手持式读取器模块

MAX66301-25XEVKIT
MAX66301和MAX66250评估套件

最新评论