banner background image

血糖仪解决方案

血糖仪(BGM)是一种手持设备,供糖尿病患者用来测量血液中的葡萄糖浓度,以便判断是否需要注射胰岛素来调节血糖水平。BGM解决方案可以单独使用,也可以配合连续血糖监测仪(CGM)使用。

使用BGM时,患者需要轻刺指尖采集少量血样,放在电化学试纸上,然后将试纸插入仪器中,片刻后仪器的小屏幕上会显示结果。试纸上内置电极,BGM通过施加精确的偏置电压来分析血样中的葡萄糖浓度。

ADI公司的BGM产品融合了数十年的研究成果与技术积累,提供您在医疗健康解决方案中所需的可靠性。

 

价值和优势

我们的BGM解决方案通过提供DAC、ADC、跨阻放大器和PMIC等测量应用产品,简化血糖监测过程,并在低功耗、低噪声和多通道功能方面进行了优化,适合电池供电设备使用。

thumbsupImg Benefits

确保低功耗和低噪声功能

thumbsupImg Benefits

保证测量精度

thumbsupImg Benefits

针对多通道功能进行优化

产品特性

显示更多

Arrow image