Automotive Display and Lighting Solutions
Analog Devices’ solutions for automotive lighting focus on incorporating state-of-the-art switching technology, LED dimming, safety, and smart functionalities to reduce cost and ease design constraints. Our LED driver products eliminate EMI concerns, provide the highest conversion efficiency, and incorporate the most advanced PWM and analog dimming. We achieve this while maintaining design simplicity at the highest integrated circuit reliability standards. Our products and design services reduce customer development efforts and time to market, allowing lighting designers to focus on performance, aesthetics, and the art of automotive lighting.
ADI公司先进汽车照明解决方案
从出色的电源转换效率到优异的调光性能,我们的汽车照明解决方案历经时间和市场的考验,助您充满信心地应对各种挑战。
EMI:近二十年来,ADI公司一直提供低EMI解决方案,是低EMI功率解决方案领域的佼佼者。ADI采用率先上市的Silent Switcher®技术(开发于2013年)、针对特定应用的调谐SSFM和创新开关技术,提供出色的EMI性能。
效率:ADI的LED驱动器提供优于同类产品的功率转换效率。这一点对于空间受限的设计至关紧要,以便于将LED驱动器安装在大灯、尾灯或侧转指示灯中非常靠近LED总成的位置。高功率转换效率可降低系统的热预算,因此在设计散热器时具有更高的自由度,同时也减小了解决方案的总尺寸。
调光性能:ADI的LED驱动器具备优于竞争产品的调光性能。虽然其他产品给出高调光比规格,但相关参数通常是在理想条件或是特定工作条件下实现的。我们的LED驱动器通过外部和内部PWM调光以及出色的模拟调光,可在任何条件下提供指定的调光性能。我们新一代的产品还支持将数字信号用于模拟调光。
可靠性:ADI的LED驱动器产品安装在全球数百万个外部和内部汽车插座中,从2010年到2020年,交付的LED驱动器超过5亿个。其中超过一半的产品部署于汽车应用,我们专有的半导体工艺、晶圆级光学检测、X射线包装检查,以及对所有功能和规格的全面测试,确保这些应用的故障率低于1 ppm,这已超过行业标准。
交互式模块
对于汽车LED驱动器系统的每个组件,ADI公司提供一系列解决方案,以便与您的设计顺利集成。单击我们的交互式模块来了解应用、拓扑和产品。