概览
设计资源
描述
MAXREFDES79#是率先推出的一款完全符合IO-Link®标准的4端口IO-Link主机参考设计。该设计采用TEConcept的IO-Link主机协议栈,既是IO-Link主机参考设计,也是IO-Link传感器/执行器开发和测试系统。4个IO-Link端口支持同时测试4个不同的传感器(或执行器)。圆柱形外壳侧面的绿色和RGB LED分别指示电源和通信状态。该参考设计包含4个可靠的M12接头插口(IO-Link常用接头),并提供两根黑色IO-Link电缆,可快速连接至兼容IO-Link的传感器和执行器。交流转直流(24VDC/1A)电源适配器能够同时为每个端口提供200mA以上的电流,如果不使用其他端口,则可提供该电流四倍以上的电流。外壳底部的Micro-USB连接器可快速连接到Windows® PC。MAREFDES79#提供易于使用的TEConcept控制工具(CT)GUI软件,支持IODD文件导入,对于开发IO-Link产品的公司或工程师是不可或缺的工具。
有关实验室测量数据的更多信息,请参阅“详情”标签页。设计文件、合规性测试报告、USB驱动程序和GUI软件可以从“设计资源”标签页下载。
优势和特点
- 完全符合IO Link 1.1版(可下载测试报告)
- TEConcept IO链路主堆栈
- Easy TEConcept TC工具
- 4个IO链路端口
- 电源和状态指示灯
- 用户友好型外壳
- 装运所需的所有电缆
- 现场更新可编程
重要通知及免责声明
请阅读关于ADI设计信息和资源的参考设计免责声明。
详情
文件和资源
-
MAXREFDES79 设计文件2021/3/3ZIP14 M
支持与培训
搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。