设计、搭建、测试
图示的电路板已装配完成且经过测试。

概览

设计资源

设计与集成文件

  • 原理图
  • PCB布局
  • 物料清单(BOM)
  • 固件文件
下载设计文件 31.27 M

器件驱动器

软件(如C代码和/或FPGA代码等)用于与元件的数字接口通信。

MAX31865 GitHub Linux Driver Source Code

MAX31865 GitHub no-OS Driver Source Code

描述

概述

MAXREFDES42是一款高精度IO-Link®电阻温度检测器(RTD)温度传感器参考设计,可在较宽的温度范围内与2线、3线或4线PT100 RTD配合使用。该设计基于工业外形尺寸,采用Maxim Integrated的高集成度MAX31865 RTD数字转换器。通过坚固耐用的板载M12插口连接器,使用标准M12延长线即可将现成的RTD连接到电路板。温度传感器可将温度精确转换为15位分辨率,并具有多种故障检测功能。显示屏将显示近似温度(四舍五入到°C),而IO-Link通信则跟踪并提供更准确的温度值。该传感器利用IQ2 Development的IO-Link器件协议栈与任何IO-Link版本1.1兼容主机进行通信。该参考设计采用工业DC-DC降压转换器,功耗很低。该板还包含M12插头连接器,可使用标准M12电缆连接到兼容的IO-Link主机。将MAXREFDES42#连接到USB IO-link主机(例如IQ2 Development iqInterface® IO-Linkk主机),使用iqTool®软件可通过PC进行评估。

有关实验室测量数据的更多信息,请参阅“详情”标签页。设计文件和固件可从“设计资源”标签页下载。

优势和特点

特性

  • EC 61131-9
  • IQ2 IO-Link iqStack®器件
  • 兼容IO-Link 1.1版
  • 提供非易失性存储器用于校准
  • 故障监控
  • LED显示屏可快速显示(近似温度值)
  • IO-Link可提供更准确的温度值*

竞争优势

  • 高精度
  • 低功耗
  • 低成本

详情

支持与培训

搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。