概览
设计资源
描述
Lakewood设计(MAXREFDES7)采用H桥变压器驱动器(MAX256)和一对低压差线性稳压器LDO (MAX1659 ×2),从3.3V输入产生±12V (±15V)输出的隔离电源(图1)。这种通用电源解决方案可以用于多种不同类型的隔离电源设计,但主要针对工业传感器、工业自化、过程控制和医疗设备等应用。
优势和特点
- 隔离电源
- ±12V (±15V)输出
- 占用较小的印刷电路板(PCB)面积
- 兼容于Pmod™外形
重要通知及免责声明
请阅读关于ADI设计信息和资源的参考设计免责声明。
详情
文件和资源
-
MAXREFDES7 Design Files2021/3/15ZIP497 K
支持与培训
搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。