设计、搭建、测试
图示的电路板已装配完成且经过测试。

概览

设计资源

设计与集成文件

  • 原理图
  • 物料清单
  • PCB布局
  • Fab Package
下载设计文件 12.92 M

评估硬件

产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板

  • MAXREFDES178# ($169.00) EV Kit
查询库存和在线购买

器件驱动器

软件(如C代码和/或FPGA代码等)用于与元件的数字接口通信。

AI Tools

MAX78000 GitHub no-OS Driver Source Code

描述

MAX78000是一款集成卷积神经网络(CNN)加速器装置的Arm Cortex M4F微控制器。MAX78000采用特别的节能架构,支持面部识别和关键词识别等边缘应用的电池供电AI。MAXREFDES178是基于MAX78000和MAX32666微控制器的摄像头模块参考设计,可帮助边缘AI器件设计人员加速推进概念验证,更快投向市场。

MAXREFDES178硬件包括基于MAX32666的连接板以及基于两个MAX78000芯片的AI板。通过较短的33位柔性电缆将这些电路板连接在一起。

优势和特点

  • 两个集成CNN加速器的MAX78000 ARM Cortex M4F微控制器
  • BLE5无线连接
  • 锂离子电池供电
  • 彩色图像传感器
  • 数字麦克风
  • 多个具有立体声音频输入和输出的音频编解码器
  • 彩色TFT电容式触摸LCD
  • Micro SD连接器
  • 板载QSPI FLASH和QSPI SRAM

详情

支持与培训

搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。