设计、搭建、测试
图示的电路板已装配完成且经过测试。

概览

设计资源

设计与集成文件

  • Schematic
  • PCB Layout
  • BOM
  • Test Results
  • SIMPLIS Schematic
下载设计文件 2.96 M

描述

MAXREFDES1167是基于MAX17681的高效、iso-buck DC-DC电源模块,可接受17V至32V输入电压范围,通过原边反馈调整输出电压。参考设计提供两种输出配置:一种配置中,输出设置为15V @ 200mA,稳压精度±8%;第二种配置采用了后置稳压器 (MAX17651) ,产生12V @ 100mA输出,输出稳压精度在±3%以内。该款iso-buck隔离电源模块采用10引脚 (3mm × 2mm) TDFN封装的MAX17681和6引脚TSOT封装的MAX17651。MAXREFDES1167的引脚间距符合分布式电源开放标准联盟(DOSA)的DC/DC模块电源开放标准。提供两种变压器选项,一种来自于Wurth;另一种来自于中国变压器厂家HanRun,方便用户选型。参考设计提供1500V电气隔离。

支持与培训

搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。