设计、搭建、测试
图示的电路板已装配完成且经过测试。

概览

设计资源

设计与集成文件

  • Schematic
  • PCB Layout
  • BOM
  • Test Results
下载设计文件 3.54 M

描述

MAXREFDES1149参考设计为36V至57V输入、12V/1A输出反激式PoE PD电源模块,用于需要12V供电并要求与以太网主电源隔离的以太网设备。PoE同时支持数据与电源传输,无需更改交流电的基础设施。具有灵活的可扩展性和较高可靠性。MAXREFDES1149采用高效、无光耦、隔离、反激式转换器,最大程度地降低功耗,效率高于89%,减少发热、延长IC寿命,可为PD提供最大功率。超小尺寸封装和无肖特基二极管减小了总体设计尺寸。

该参考电路采用MAX5969A PD控制器和MAX17690无光耦反激式隔离控制器。包括一个1GbE RJ45插孔和两个二极管桥,用于连接End-span和Mid-span两类PoE供电系统。MAX17690为无光耦、峰值电流模式控制器,用于宽范围输入电压、反激式转换器设计。参考设计工作在36V至57V输入范围,提供高达1A @ 12V输出。开关频率可在50kHz至250kHz范围内编程,允许优化补偿,实现紧凑、高效的电源转换。本设计中,开关频率设置为100kHz。不需要光耦或第三绕组从隔离侧提取反馈信号。

MAX17606 MOSFET驱动器利用MOSFET代替副边二极管,提高效率并简化散热。

优势和特点

  • 兼容IEEE® 802.3af/at
  • 2次事件分级
  • 无需肖特基二极管,提供高工作效率、低成本
  • 紧凑布局
  • 峰值效率高于89%

支持与培训

搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。