概览
设计资源
描述
MAX17506是一款高效、高压、同步降压型DC-DC转换器,集成高侧MOSFET,可在4.5V至60V输入电压下工作。该转换器可提供高达5A的电流并产生0.9V至0.9 x VIN的输出电压。在-40°C至+125°C范围内,反馈(FB)电压精度在±1.4%以内。MAX17506采用峰值电流模式控制,可在脉冲宽度调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)和断续导通模式(DCM)控制方案下运行。
优势和特点
- 宽输入范围:4.5V至60V
- 可调输出:0.9V至0.9 x VIN
- 100kHz至2.2MHz可调开关频率,具有外部同步功能
- 可调开关频率:100kHz至2.2MHz
- 最高输出电流:5A
- 装配完成且经过测试
- 经过验证的PCB布局
重要通知及免责声明
请阅读关于ADI设计信息和资源的参考设计免责声明。
所用产品
文件和资源
-
MAXREFDES1054 Design Files2021/2/16ZIP1 M
-
EE-Sim OASIS Free Simulator2019/7/9
支持与培训
搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。