设计、搭建、测试
图示的电路板已装配完成且经过测试。

概览

设计资源

设计与集成文件

  • 原理图
  • PCB布局
  • ODB++文件
  • 材料清单(BOM)
  • 测试结果
下载设计文件 9.89 M

描述

MAX17599低IQ有源钳位电流模式脉宽调制(PWM)控制器包含隔离型正激式转换器电源设计所需的所有控制电路。MAX17599针对低压工业(4.5VDC至36VDC)电源应用进行了优化。

该器件包括两个以地为参考的MOSFET驱动器NDRV和AUXDRV,用于实现正激式转换器的有源钳位变压器复位拓扑。NDRV和AUXDRV之间的可编程死区时间支持在宽负载范围内实现低损耗零电压开关(ZVS)。

MAX17599具有100kHz至1MHz的可编程开关频率,允许电源设计人员优化电源系统中的无源元件,从而实现紧凑、高效且具有成本效益的隔离电源。它包含可调开关频率抖动,可实现低EMI扩频。

优势和特点

  • UVLO下启动电流为20µA
  • 可编程输入欠压闭锁
  • 可编程输入过压保护
  • 开关频率同步
  • 可调软启动
  • 可编程斜率补偿
  • 快速逐周期峰值限流
  • 70ns内部电流检测消隐
  • 打嗝模式输出短路保护

所用产品

支持与培训

搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。