概览
设计资源
描述
MAXREFDES1049是一款DC-DC降压电源,基于7.5V至60V的电源电压,可提供5V电压/3.5A电流输出。它专为需要通过电磁干扰(EMI)合规性测试的设备而设计。
MAXREFDES1049采用降压调节器,以使输出电压低于输入电压。本文档说明如何使用 MAX17504 峰值电流模式PWM转换器,由7.5V至60V输入电压产生5V输出电压。此外还阐述了如何使用具有良好PCB布局的适当滤波器和屏蔽技术来实现高EMI性能。该参考设计通过了CISPR 22 B类的传导发射(CE)测试。
MAX17504是一款高效、高压、同步整流降压转换器,集成双路MOSFET,可在4.5V至60V输入电压下工作。该转换器可提供高达3.5A的电流并产生0.9V至90% VIN的输出电压。整个输出电压范围内提供内置补偿,因此无需外部组件。在-40°C至 +125°C范围内,反馈(FB)调节精度在±1.1%以内。该器件采用紧凑型(5mm x 5mm)TQFN无铅(Pb)封装,带裸露焊盘。提供仿真模型。
重要通知及免责声明
请阅读关于ADI设计信息和资源的参考设计免责声明。
所用产品
文件和资源
-
MAXREFDES1049 Design FIles2021/3/3ZIP2 M
支持与培训
搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。