概览
设计资源
描述
MAXREFDES103#是一款腕式可穿戴设备,将演示用于健康检测应用的高灵敏度和算法处理功能。此款健康传感器腕带平台包括外壳和生物特征识别传感器中枢,采用嵌入式算法计算心率和SpO2 (MAX32664C),可处理来自模拟前端(AFE)传感器(MAX86141)的PPG信号。算法输出和原始数据可通过蓝牙®流传输至Android®应用或PC GUI,用于演示、评估和定制开发。
在“设计资源”选项卡下可找到设计文件、固件和软件。该板同时有售。
优势和特点
- 光电容积脉搏波描记法(PPG)
- 腕带嵌入式心率、血氧饱和度(SpO2)算法
- 心率变异性(HRV)、呼吸率、睡眠质量库算法
- 可穿戴健康手环外形尺寸
- MAX32664传感器中枢
- MAX86141 PPG模拟前端
- 三轴加速度计
- Windows® 和Android图形用户界面
重要通知及免责声明
请阅读关于ADI设计信息和资源的参考设计免责声明。
详情
Tools & Simulations
Software Development
文件和资源
-
MAXREFDES103 Design Files2021/2/12ZIP83 M
-
UG-7145: MAXREFDES103# Health Sensor Band User Guide2020/1/15PDF3M
支持与培训
搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。