设计、搭建、测试
图示的电路板已装配完成且经过测试。

概览

设计资源

设计与集成文件

  • Hardware Files
下载设计文件 23.62 M

评估硬件

产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板

  • MAXREFDES101# EV Kit
查询库存和在线购买

描述

MAXREFDES101为独特的评估和开发平台,采用腕戴形式,演示各种Maxim健康检测产品的功能。第二代健康传感器平台( MAXREFDES100的后续产品)集成PPG模拟前端(AFE)传感器(MAX86141)、生物电势AFE (MAX30001)、体温传感器(MAX30205)、微控制器(MAX32630)、电源管理IC (MAX20303)和6轴加速度计/陀螺仪。完整的平台包括手表外壳和生物识别传感器集中器,带有嵌入式心率算法(MAX32664)。可通过Bluetooth®将算法输出和原始数据流化传输到Android® app或PC GUI,用于演示、评估和定制开发。

优势和特点

  • Photoplethysmography (PPG)
  • Biopotential measurement (ECG)
  • Skin temperature
  • Embedded heart-rate algorithm
  • Motion and rotation
  • Wearable watch form factor

详情

支持与培训

搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。