概览
设计资源
描述
MAXREFDES1004用于实现负压到正压转换,可支持-73V至-35V输入电压范围,输出5V@100mA,以满足多数非隔离通信电源的设计要求。该参考设计采用MAX668固定频率、脉宽调制(PWM)、电流模式DC-DC控制器。MAX668用于宽范围输入DC-DC转换应用,包括升压、SEPIC、反激和隔离输出电源。可输出20W或更高功率,转换效率高于90%。1.8V至28V输入电压范围支持宽范围电池或交流供电输入。先进的BiCMOS设计具有低工作电流(220µA)、可调节工作频率(100kHz至500kHz)、软启动,同步输入允许MAX668振荡器与外部时钟同步。
MAX668最低工作电压为3V,可连接成自举或非自举(IC由输入电源或其它电源供电)配置。非自举配置时,对输出电压无限制。
优势和特点
- -73V to -35V输入,5V输出,输出电流高达100mA
- 20mV输出电压纹波
- 1250kHz工作频率
- 220µA静态电流,峰值效率70%
- 软启动
重要通知及免责声明
请阅读关于ADI设计信息和资源的参考设计免责声明。
文件和资源
-
MAXREFDES1004 Design Files2019/7/9ZIP2 M
支持与培训
搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。