评估硬件
$283.55
1
查看全部
概览
设计资源
描述
MAXREFDES105# 是一款腕式可穿戴设备,用于演示健康检测应用的高灵敏度和算法处理函数。该健康传感器手环平台包括一个外壳和一个生物传感器中心,其中具有用于测量心率和 SpO2 的嵌入式算法 (MAX32664C),可处理来自模拟前端 (AFE) 传感器的光学体积描记法 (PPG) 信号 (MAX86174A)。通过蓝牙® 可将算法输出和原始数据传输到 Android® 应用或 PC 图形用户界面 (GUI),以便进行演示、评估和定制开发。优势和特点
特性
- PPG
- 腕带嵌入式心率、血氧饱和度(SpO2)算法
- HRV、呼吸率、睡眠质量库算法
- 可穿戴健康手环外形尺寸
- MAX32664传感器中枢
- MAX86174A PPG模拟前端
- 三轴加速度计
- Windows®和Android图形用户界面
应用
- 远程患者监护/生命体征贴片
重要通知及免责声明
请阅读关于ADI设计信息和资源的参考设计免责声明。
产品类别
领域和技术
所用产品
详情
MAXREFDES105#能够在腕式平台上快速评估心率和SpO2监测硬件和嵌入式固件,从而大幅缩短健身、健康和临床定制应用的开发时间。图3为MAXREFDES105#的系统框图。
MAXREFDES105#平台包括以下关键组件:
- 微型板,包括MAX32630微控制器、MAX20303电源管理集成电路(PMIC)、双模蓝牙、6轴加速度计和陀螺仪。
- 传感器板,包括MAX86174A AFE、带一个绿色发光二极管(LED)、一个红光LED、一个红外(IR)LED的光学心率传感器、两个光电二极管,以及MAX32664C生物识别传感器中枢,内含用于心率和SpO2监测的嵌入式算法。
- MAXDAP-TYPE-C板,用于微型板固件升级。
- 健康传感器腕带手环。
- 硬件设计文件、固件和软件。
- 如需申请NDA,请填写 申请表 并同意接受相关条款和条件。
- 申请NDA并不一定保证任何设备或软件会得到批准或发货。
- NDA需要经过客户服务团队批准,然后会相应地向申请人发出通知。
- 如果NDA获得批准,客户将需要注册MyAnalog帐户(如果已有帐户,请使用您的详细信息登录),才能访问“软件开发”部分(请注意,只有已批准的MyAnalog帐户才会显示此部分)下的zip文件。
- 此zip文件包含Windows软件GUI、固件更新、API文档等辅助资料、主机源代码和其他可用资源。
支持与培训
搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。