高度可靠的小型、超低功耗Arm Cortex-M4F微控制器,具有12位1MSPS ADC
MAX32672是一款超低功耗、经济高效、高度集成且高度可靠的32位微控制器,可在不影响电池寿命的情况下,实现具备复杂传感器处理能力的设计。它将灵活的多功能电源管理单元与功能强大、搭载浮点单元(FPU)的Arm<sup>®</sup> Cortex<sup>®</sup>-M4处理器组合使用。
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
    高度可靠的小型、超低功耗Arm Cortex-M4F微控制器,具有12位1MSPS ADC

    2023-08-03

    MAX32672是一款超低功耗、经济高效、高度集成且高度可靠的32位微控制器,可在不影响电池寿命的情况下,实现具备复杂传感器处理能力的设计。它将灵活的多功能电源管理单元与功能强大、搭载浮点单元(FPU)的Arm® Cortex®-M4处理器组合使用。

    高度可靠的小型、超低功耗Arm Cortex-M4F微控制器,具有12位1MSPS ADC
    MAX32672是一款超低功耗、经济高效、高度集成且高度可靠的32位微控制器,可在不影响电池寿命的情况下,实现具备复杂传感器处理能力的设计。它将灵活的多功能电源管理单元与功能强大、搭载浮点单元(FPU)的Arm<sup>®</sup> Cortex<sup>®</sup>-M4处理器组合使用。
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
      高度可靠的小型、超低功耗Arm Cortex-M4F微控制器,具有12位1MSPS ADC

      2023-08-03
      MAX32672是一款超低功耗、经济高效、高度集成且高度可靠的32位微控制器,可在不影响电池寿命的情况下,实现具备复杂传感器处理能力的设计。它将灵活的多功能电源管理单元与功能强大、搭载浮点单元(FPU)的Arm® Cortex®-M4处理器组合使用。